![Termopozo de barra taladrada TA571 Ilustración del termopozo de barra taladrada TA571](/__image/a/25134/k/6b0fcb720b7dcac359d0b44136daf5c9f317ad78/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TA571.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
500 bar (7.252 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
1.000 mm (39,37")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
5.000 mm (196,85")
Ámbito de aplicación
Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.
El equipo TA571 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.
Ventajas
Se pueden seleccionar la extensión y las longitudes de inmersión y de conicidad, así como las dimensiones de la barra, conforme a los requisitos del proceso
Está disponible una amplia gama materiales estándar; se pueden solicitar otras opciones conforme a las especificaciones.
Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial
La conexión a proceso está soldada. La forma de la varilla del termopozo puede ser recta con una punta cónica
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
![FLEX: "Lean" FLEX: "Lean"](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Omnigrad TA570, TA571, TA572 Technical Information
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
material for weld-inEN ES 27/05/2014Idioma:
Inglés
Versión:
27/05/2014
Tamaño del archivo:
239.6 KB
Nombre del archivo:
TI01162TEN_0114.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN ES 26/09/2005Idioma:
Inglés
Versión:
26/09/2005
Tamaño del archivo:
127.9 KB
Nombre del archivo:
TI138ten.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical information TA571
Industrial Protecting Tube
omnigrad TA571
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Socket weld type - Ø 34 ÷ 30 mmEN ES 01/05/2001Idioma:
Inglés
Versión:
01/05/2001
Tamaño del archivo:
107.4 KB
Nombre del archivo:
TI178ten_0501.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN ES 01/12/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2016
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
17.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
18 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
60.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Idioma:
Español
Versión:
20/04/2018
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-