Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 2 conforme a IEC 60584
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–40 °C … 750 °C
(–40 °F … 1.382 °F)
Tipo N:
–40 °C … 1.150 °C
(–40 °F … 2.102 °F)
Tipo S:
0 °C … 1.400 °C
(32 °F … 2.552 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 4.525,00 mm (178,15")
Ámbito de aplicación
Los puntos de medición con temperaturas de proceso extremadamente altas requieren este termómetro de alta temperatura con termopozo de cerámica o metal, así como termopares hechos de metales especiales como platino y rodio. El termopozo fabricado con materiales especiales protege de daños mecánicos y químicos en el proceso y aumenta la vida útil de los sensores utilizados. Esto conduce a: Ahorro de costos para el mantenimiento del punto de medición, mejoras en la calidad de los productos y mayor seguridad en la planta.
Aplicable para medición de temperatura en producción de cemento, tratamiento de acero, incineradores y hornos de lecho fluidizado.
El TAF16 contiene un inserto de termopar simple o doble y un tubo de protección metálico o cerámico, así como una vaina interna opcional.
Temperaturas de proceso: hasta +1.700 °C (+3.092 °F)
Ventajas
Larga vida útil prolongado gracias al uso de materiales innovadores para las vainas con mayor resistencia a desgastes y abrasión química
Medición estable a largo plazo gracias a la protección del sensor con materiales no porosos
Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular
Costes optimizados durante el ciclo de vida gracias a las piezas de repuesto intercambiables
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Omnigrad S -TAF 11, TAF 12x, TAF 16 Información técnica
Termopares con vainas metálicas y/o cerámicas para medir altas
temperaturas en hornos industriales. Conexión corrediza a proceso TP de
tipos J, K, R, S, BEN ES 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Idioma:
Español
Versión:
01/09/2004
Tamaño del archivo:
880 KB
Nombre del archivo:
TI251Tes_v09.04.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Desembalaje seguro de los termopozos cerámicos
Termómetro de alta temperatura iTHERM FlameLine TAF1x
EN ES 11/12/202425/03/2024Idioma:
Español
Versión:
25/03/2024
Tamaño del archivo:
350.4 KB
Nombre del archivo:
KA01698TES_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicación)
高温测量迈向新阶段
高温测量迈向新阶段
TAF系列高温型温度计产品Idioma:
Chino
Versión:
11/12/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
AI01128T_09_CN_02.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
17.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Idioma:
Italiano
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
30.6 MB
Nombre del archivo:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Idioma:
Japonés
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
38.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
60.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
18 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-