Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
-
Tiempo de respuesta
en función de la configuración
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2012 °F)
Tipo J:
–200 °C … 750 °C
(–328 °F … 1.382 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Ámbito de aplicación
Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El sensor puede instalarse en contacto directo sin termopozo o, donde la aplicación lo requiera, en el interior de un termopozo separado mediante sujeción por resorte. Flexibilidad de configuración.
Química fina
Industria petroquímica
Centrales de generación de energía
Ingeniería medioambiental
Rango de medida: –40 a 1.100 °C (–40 a 2.012 °F)
Rango de presión estática de hasta 75 bar dependiendo de la conexión a proceso utilizada
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente
-
Para conexión enchufable o roscada con racord de compresión deslizable.
Gama Lean
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
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Información técnica
Sonda de temperatura modular, con termorresistencia de inserción RTD o
termopar de inserción TC opcionalesEN ES 18/01/201618/04/2012Idioma:
Español
Versión:
18/01/2016
Tamaño del archivo:
1004.1 KB
Nombre del archivo:
TI01031TES_0216.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN ES 01/07/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2005
Tamaño del archivo:
872 KB
Nombre del archivo:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sondas de temperatura modulares
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de inserción
RTD o TC para aplicaciones industrialesEN ES 31/08/2018Idioma:
Español
Versión:
31/08/2018
Tamaño del archivo:
554.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915T23ES_0118.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Desembalaje seguro de los termómetros iTHERM Moduline
iTHERM Moduline TM101 y TM111
EN ES 27/03/2024Idioma:
Español
Versión:
27/03/2024
Tamaño del archivo:
274.2 KB
Nombre del archivo:
KA01708TES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ES 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
28/03/2023
Tamaño del archivo:
455.3 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR/TC6x
Sonda de temperatura RTD/TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ES 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
471.8 KB
Nombre del archivo:
XA00084RES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN ES 13/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
13/03/2020
Tamaño del archivo:
194.8 KB
Nombre del archivo:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN ES 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
10/03/2020
Tamaño del archivo:
171.9 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-