Producto no disponible en este mercado
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Resumen de especificaciones
-
Precisión
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Máx. presión de proceso (estática)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
Ámbito de aplicación
La sonda de temperatura RTD iTHERM ModuLine TST434B RTD se ha diseñado especialmente para controlar la temperatura ambiente en casi todas las industrias.
Está disponible como una unidad completa que incluye transmisores de temperatura de Endress+Hauser para unos niveles de precisión y fiabilidad de medición mejores que los sensores de cableado directo. Con una amplia gama de salidas y protocolos de comunicación, tanto comunes como avanzados, facilitan una personalización sencilla.
Medición de la temperatura ambiente en exteriores o interiores
Rango de medida máximo: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Grado de protección IP68 IP66/68 (incluido NEMA de tipo 4x)
Ventajas
Las robustas cabezas de terminal según DIN EN 50446 o los cabezales de plástico estables ofrecen una protección óptima ante condiciones ambientales extremas
Medición de la temperatura ambiente interior y exterior fiable, estable a largo plazo y precisa
Montaje en pared fácil y rápido
Transmisores para cabezal opcionales: analógicos de 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® a través de Ethernet-APL/SPE
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
TI iTHERM ModuLine TST434B
Termómetro de resistencia modular para la medición de temperatura
ambiente en exteriores o interioresEN ES 07/08/202430/11/202320/11/201816/01/2014Idioma:
Español
Versión:
07/08/2024
Tamaño del archivo:
774 KB
Nombre del archivo:
TI01140TES_0424-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
Our answer to ambient temperature measurementIdioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
IN01332T_09 iTHERM ModuLine TST434B.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN ES 20/02/2024Idioma:
Inglés
Versión:
20/02/2024
Tamaño del archivo:
150.6 KB
Nombre del archivo:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrología
Product family: Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TM151-, TM411-, TR15-, TR65-, TR66-, TST310-, TST434-, TST434B-, TST90-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2813
Metrology type: MetrologyIdioma:
Ruso
Versión:
26/08/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
2813 iTHERM 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-