Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
63 % tr = 20 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 22,5" (571 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
Este robusto terómetro es una unidad completa lista para usar con varios cabezales transmisores de carcasa para cumplir con las necesidades de aplicación y espacio requeridas. La unidad ofrece precisión y confiabilidad de medición mejoradas. Una variedad de conexiones de proceso, dimensiones y materiales (como 316L SS y Hastelloy C276) ofrecen posibilidades de aplicación flexibles.
El sensor de temperatura T13 es un portasondas RTD (detector de temperatura resistivo) instalado en vaina y diseñado para ser usado en aplicaciones exigentes y zonas con peligro de deflagración, gracias a sus certificados FM y CSA.
El sensor consta de una sonda de medición con un elemento RTD recubierto de aislante, un blindaje y una vaina en forma de barra.
El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales como:
La industria química
La industria petroquímica
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución de punto de medida completa
Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI T13, T14 y T15
Portasondas RTD a prueba de explosiones en termopozos con elemento de
inserción con carga por resorte y envolvente para industria de
procesoEN ES 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Idioma:
Español
Versión:
10/01/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI00126RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Compact instructions T13
Explosion Proof RTD Assembly in thermowell
EN ES 04/02/201305/07/200723/03/2007Idioma:
Inglés
Versión:
04/02/2013
Tamaño del archivo:
665.2 KB
Nombre del archivo:
KA00236ren_1312.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
65.5 KB
Nombre del archivo:
160100118.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Idioma:
Inglés
Versión:
19/12/2022
Tamaño del archivo:
97 KB
Nombre del archivo:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
61.1 KB
Nombre del archivo:
160100116.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2006
Tamaño del archivo:
68.4 KB
Nombre del archivo:
160100114.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Idioma:
Inglés
Versión:
18/05/2006
Tamaño del archivo:
62.7 KB
Nombre del archivo:
160100113.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN ES 18/03/202001/04/201101/03/2006Idioma:
Inglés
Versión:
18/03/2020
Tamaño del archivo:
246.4 KB
Nombre del archivo:
160100116.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsIdioma:
Inglés
Versión:
02/01/2007
Tamaño del archivo:
73.8 KB
Nombre del archivo:
160100114.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Explosionproof T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsIdioma:
Inglés
Versión:
04/07/2006
Tamaño del archivo:
68.2 KB
Nombre del archivo:
160100113.pdf
-