
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Temperatura del proceso
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Rango de medición del proceso
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material de la membrana de proceso
316L
-
Celda de medición
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Ámbito de aplicación
El Cerabar PMP43 es un transmisor de presión y forma parte de la Compact Line. Esta línea de producto se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones higiénicas, y combina un diseño compacto con un rendimiento completo. La tecnología probada es adecuada para medir y monitorizar la presión absoluta y la presión relativa en líquidos y gases. Gracias al diseño compacto del sensor y a las pequeñas conexiones a proceso, el equipo puede escalarse de forma flexible e instalarse en espacios reducidos.
El Cerabar PMP43 se utiliza para medir la presión y el nivel en tuberías, así como en depósitos de proceso y almacenamiento.
El Cerabar PMP43 está indicado para un amplio rango de aplicaciones higiénicas:
Monitorización de la presión de las tuberías de proceso
Medición de nivel por columna hidrostática en depósitos de proceso/depósitos presurizados
Monitorización de la presión en skids estrechos y módulos
Ventajas
Facilidad de uso excepcional gracias a la instalación y operaciones de configuración sencillas con asistentes guiados y pantalla táctil intuitiva
Seguridad mejorada del proceso y del producto gracias a la integridad de configuración: un algoritmo de suma de verificación (CRC) garantiza que los parámetros de seguridad no se modifiquen
Mayor productividad gracias a la verificación bajo demanda, documentada y trazable sin interrupciones del proceso y monitorización permanente de anomalías del proceso o capilares bloqueados con Heartbeat Technology
El diseño higiénico de 360° y la clase de protección IP69 permiten una limpieza eficaz y evitan el ensuciamiento
Cumplimiento documentado gracias al diseño higiénico certificado, así como conformidad del material y trazabilidad contrastadas
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Versión en español - 09/2024
Medición de presión
EN ES Más 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01759PES_0324-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES Seleccionar otro idioma 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Medición de presión
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01759PES_0324-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20 mA analógico
Medición de presión
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01757PES_0324-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20 mA HART
Medición de presión de proceso
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI01758PES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Medición de presión de proceso
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1003.1 KB
Nombre del archivo:
BA02306PES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20 mA analógico
Medición de presión de proceso
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
885.5 KB
Nombre del archivo:
BA02304PES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20 mA HART
Medición de presión de proceso
EN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA02305PES_0424-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN ES Seleccionar otro idioma 25/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
25/11/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkIdioma:
Inglés
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Cerabar PMP43
Medición de presión
4-20 mA analógicoEN ES Seleccionar otro idioma 30/09/2024Idioma:
Español
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
627.2 KB
Nombre del archivo:
KA01661PES_0224-00.pdf
-