Ámbito de aplicación
TMD1 se utiliza conjuntamente con el indicador de nivel de campo LT5 para la calibración remota de un depósito. TMD1 utiliza diversos protocolos de comunicación, como V1, BCD, Sakura a fin de transmitir el nivel, la temperatura y las alarmas.
Temperatura ambiente, a prueba de intemperie: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F), antideflagrante: -20 a +40 °C (-4 a +140 °F)
Ventajas
Mediante una consola, es posible realizar la calibración y el ajuste de la salida de transmisión, una vez instalado el transmisor.
Están disponibles módulos para la salida de transmisión remota, la conversión A/D de la temperatura, la alarma de nivel, la salida para la configuración externa del instrumento, etc.
Es posible conectar un sensor de temperatura HART utilizando comunicación HART
Se puede conectar a nuestros medidores ya existentes o recientemente instalados, tan solo instalando los módulos.
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN ES 28/12/201813/07/2017Idioma:
Inglés
Versión:
28/12/2018
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN ES 01/12/201001/09/2008Idioma:
Japonés
Versión:
01/12/2010
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN ES 08/11/202427/12/201913/07/2017Idioma:
Inglés
Versión:
08/11/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN ES 28/12/201813/07/2017Idioma:
Inglés
Versión:
28/12/2018
Tamaño del archivo:
1010.2 KB
Nombre del archivo:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Idioma:
Japonés
Versión:
01/11/2008
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN ES 28/12/201813/07/2017Idioma:
Inglés
Versión:
28/12/2018
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Idioma:
Japonés
Versión:
22/04/2014
Tamaño del archivo:
479.8 KB
Nombre del archivo:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Idioma:
Japonés
Versión:
30/11/2012
Tamaño del archivo:
151.1 KB
Nombre del archivo:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d IIB T4Idioma:
Japonés
Versión:
01/07/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
TIIS_TC20249_TMD1_AC_2024.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIISIdioma:
Japonés
Versión:
08/12/2017
Tamaño del archivo:
66.9 KB
Nombre del archivo:
TIIS_T64016_TMD1500_[H29_2017].pdf
-