Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
Measured values:
Viscosity: 0 to 1000 mPa s
Density: 0.3 to 2.0 g/cm³
Temperature: -5°C to 95°C (+23°F to +203°F)
Sound velocity: 800 to 2200 m/s
Calculated values:
Extract: up to 20° Plato
Alcohol: up to 15 % vol alcohol -
Temperatura del proceso
-10°C…+110°C
(-14°F...+230°F) -
Presión de proceso
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232,1 psi) -
Método de medición
Continuous measurement of density, viscosity, ultrasonic velocity, temperature and all fermentation parameters
Ámbito de aplicación
El Fermentation Monitor QWX43 se instala directamente en el depósito de fermentación y mide la densidad, la temperatura y la velocidad acústica. Asimismo, el QWX43 también calcula todos los parámetros de fermentación relevantes, como el grado de fermentación, el extracto residual y el contenido de alcohol, los azúcares del mosto o la velocidad de fermentación.
Todos los valores medidos pueden integrarse directamente en el sistema de control. El sistema multisensor proporciona mediciones precisas y repetibles en tiempo real y los datos se pueden procesar en Netilion, el ecosistema IIoT de Endress+Hauser. Gracias a la aplicación Netilion de Endress+Hauser, los usuarios pueden realizar un seguimiento del proceso de fermentación con cualquier dispositivo con conexión a internet. El proceso de fermentación puede monitorizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Ventajas
No es necesaria la presencia en campo
Las mediciones precisas y repetibles dejan atrás la variabilidad y los análisis de laboratorio
Actualización minuto a minuto de los parámetros cruciales del proceso, con la posibilidad de consultar los resultados en cualquier momento y desde cualquier lugar
Mejoras del proceso basadas en los datos gracias a la comparación de los valores de lotes anteriores y las notificaciones automáticas
Creación, almacenamiento y descarga automáticos de lotes y valores
El diseño higiénico hace posible la limpieza integrada en el mismo depósito
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
PU (publicación)
All key fermentation parameters
Versión en inglés - 02/2024
All key fermentation parameters The Fermentation Monitor QWX43
Idioma:
Inglés
Versión:
22/02/2024
Tamaño del archivo:
965.6 KB
Nombre del archivo:
PU01551F00EN0123.pdf
-
-
-
White paper (WP)
Fermentation Monitor QWX43
Versión en inglés - 10/2024
Fermentation Monitor QWX43
Idioma:
Inglés
Versión:
02/10/2024
Tamaño del archivo:
755.4 KB
Nombre del archivo:
WP01222F00EN0124.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Monitorización continua de parámetros clave, como el contenido de
alcohol, el contenido de extracto y la densidad relativa de la cer
vezaEN ES 15/07/202401/03/202322/11/2021Idioma:
Español
Versión:
15/07/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01628FES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Monitor de la fermentación QWX43
Monitorización continua de parámetros clave, como el contenido de
alcohol, el contenido de extracto y la densidad relativa de la cer
vezaEN ES 01/11/202430/06/202322/11/2021Idioma:
Español
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
BA02162FES_0324-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Monitor de la fermentación QWX43
Guía de inicio
EN ES 23/08/202415/03/202401/12/202315/05/202330/06/2022Idioma:
Español
Versión:
23/08/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
SD02875FES_0624-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN ES 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/05/2024
Tamaño del archivo:
564.2 KB
Nombre del archivo:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-
-
-
PU (publicación)
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
So wird der Gärkeller automatisiert
Der Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Alemán
Versión:
22/02/2024
Tamaño del archivo:
963.5 KB
Nombre del archivo:
PU01551F00DE0123.pdf
-
-
-
PU (publicación)
All key fermentation parameters
All key fermentation parameters
The Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Inglés
Versión:
22/02/2024
Tamaño del archivo:
965.6 KB
Nombre del archivo:
PU01551F00EN0123.pdf
-
-
-
Estudio de caso (CS)
Arbeitsersparnis mit dem QWX43
Bräu z’Loh setzt auf kontinuierliche Online-Gärüberwachung
Idioma:
Alemán
Versión:
25/06/2024
Tamaño del archivo:
1022.6 KB
Nombre del archivo:
CS_Braeu zLoh_web.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Fermentation Monitor QWX43
Tutti i parametri chiave della fermentazione
Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Italiano
Versión:
18/10/2023
Tamaño del archivo:
641.3 KB
Nombre del archivo:
IN01220F16IT_0223.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
De Fermentation Monitor QWX43
De Fermentation Monitor QWX43 screent continu alle parameters die
belangrijk zijn voor het vergistingsproces van uw bier.Idioma:
Holandés
Versión:
13/10/2021
Tamaño del archivo:
553.5 KB
Nombre del archivo:
Fermentation Monitor_QWX43_IN01220F15NL0121.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Vos paramètres de fermentation exacts en temps réel
Fermentation Monitor QWX43
Idioma:
French
Versión:
13/10/2021
Tamaño del archivo:
437.5 KB
Nombre del archivo:
Fermentation-Monitor-QMWX43-IN01220FFR.pdf
-