Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL31 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL31

Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.

FTL31 -
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel para líquidos y es utilizado en tanques, contenedores y tuberías.

  • Suministro / Comunicación

    20 ... 253V AC/DC, 2-hilos
    10 ... 30V DC-PNP 3-hilos

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1

  • Comunicación

    AC/DC, DC-PNP

  • Certificados / Aprobaciones

    CSA C/US, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    Fuga

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Ajuste del retardo de conmutación
    Limpiado de aceite+grasa,
    Sin PWIS