
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Any
-
Principales partes húmedas
Non-contact
Ámbito de aplicación
El contenedor de fuente radiactiva FQG74 está diseñado para soportar de manera fiable hasta 20 fuentes radiactivas internas con actividades máximas durante las mediciones radiométricas. Gracias a su robustez y alto blindaje, es fácil de usar en tubos de inmersión rectos y acodados.
El contenedor de fuente radiactiva FQG74 se utiliza en combinación con un transmisor radiométrico para la detección de nivel y la medición continua de nivel y densidad multipunto. Es adecuado para aplicaciones con rangos de medición amplios.
Petróleo y gas
Medición del perfil de densidad en el proceso de separación
Control de nivel del lecho del catalizador con diferentes elevaciones en el reactor para el proceso de hidrofisuración
Petroquímica / Química
Medición de nivel o densidad multipunto en reactores del proceso de PTA y urea
Ventajas
La mejor seguridad de su categoría (certificado de tipo A)
Puesta en marcha sencilla de las fuentes: la posición de la fuente se puede ajustar individualmente con cables independientes (longitud máxima del cable: 30 metros)
El alto blindaje garantiza que generalmente no se requieran áreas de control y que sea posible instalarlo en áreas accesibles
La gran versatilidad y las distintas variantes del contenedor de fuente radiactiva permiten su utilización en diversas aplicaciones
Candado para fijar la posición de conmutación de activación/desactivación (on/off) y proteger contra robos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Contenedor de fuente radiactiva FQG74
Medición radiométrica del nivel
EN ES 16/12/202426/09/2024Idioma:
Español
Versión:
16/12/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
TI01798FES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Source container FQG74
Radiometric level measurement
EN ES 11/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/11/2024
Tamaño del archivo:
28.4 MB
Nombre del archivo:
BA02361FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Source container FQG74
Radiometric level measurement
EN ES 11/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
11/11/2024
Tamaño del archivo:
33.5 MB
Nombre del archivo:
BA02365FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Rope extension
Source Container FQG74
EN ES 14/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/03/2025
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
EA01509FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN ES 14/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/03/2025
Tamaño del archivo:
756.8 KB
Nombre del archivo:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN ES 14/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/03/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN ES 14/03/2025Idioma:
Inglés
Versión:
14/03/2025
Tamaño del archivo:
712.8 KB
Nombre del archivo:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN ES 21/02/2025Idioma:
Inglés
Versión:
21/02/2025
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN ES 31/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
31/10/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN ES 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Idioma:
Inglés
Versión:
19/02/2025
Tamaño del archivo:
9.5 MB
Nombre del archivo:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-