Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass X 300 / 8X3B para la industria del petróleo y el gas

Proline Promass X 300
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro de cuatro tubos de mayor capacidad con un transmisor compacto y de fácil acceso

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,10 % (estándar), 0,05 % (opción)
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 4100 t/h (0 a 4520 tn. sh./h)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +180 °C (–58 a +356 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4404 (316/316L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El Promass X de cuatro tubos patentado proporciona una precisión superior (0,05 %) para la mayor capacidad y ofrece una excelente rendimiento en on- y offshore
aplicaciones en la industria del petróleo y el gas. Con su transmisor compacto, Promass X 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración del sistema: acceso desde un lado, pantalla remota y opciones de conectividad mejoradas.
La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la verificación del cumplimiento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones Oil & Gas on/offshore.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16")

  • Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga

  • Diseño exterior hecho completamente de 1.4435 (316L)

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Ventajas

  • Mejores beneficios – punto de instalación sencillo que proporciona la máxima exactitud para cantidades grandes

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad dede ejecución de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosas E/S y Ethernet libremente combinables

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products