Resumen de especificaciones
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., Fluid velocity, Speed of sound
-
Measuring Medium
LNG (Liquefied Natural Gas)
-
Nominal pipe size
8 ″ ... 36 ″
DN200 ... DN900, Schedule 40S/STD acc. ASME B36.19 / B36.10, others on request
Ámbito de aplicación
El FLOWSIC900 es el resultado de nuestra larga experiencia en la medición de gas natural: un caudalímetro diseñado específicamente para los requisitos de la industria de GNL. Ofrece la precisión requerida para la medición de caudal volumétrico para aplicaciones de custody transfer y cumple con las normas metrológicas más exigentes. Con el FLOWSIC900 y los productos probados FLOWSIC600-XT y FLOWSIC100 Flare-XT, ofrecemos soluciones de medición de alta gama de la mano de un solo proveedor para llevar el rendimiento de medición y la fiabilidad en las plantas de GNL a otro nivel.
Mediciones fiscales del gas natural licuado (GNL)
Aplicaciones terrestres y marinas
Licuado, transporte y almacenamiento de gas natural licuado (GNL)
Propiedades del equipo:
Sensores de ultrasonido fiables con seguridad intrínseca
Conforme a OIML R117 Cl. 0.3 y API MPMS Ch. 5,8
Medición y diagnóstico en tiempo real
Diseño "full bore" sin pérdida de presión, no se requiere rectificador de flujo
Con preaislamiento térmico de fábrica
Convertidor de medición separado
Ventajas
La reducida incertidumbre de medición en el propio punto de custody transfer minimiza los riesgos financieros en las transacciones de GNL
Aumento de la transparencia durante la transferencia de GNL mediante una medición y un
diagnóstico dinámicos y en tiempo realReducción de los costes operativos gracias a las escasas pérdidas de gas evaporado y a una transferencia eficiente del GNL debido a la pérdida de presión minimizada
Ahorro de capital gracias a la integración e instalación sencillas de contadores gracias al diseño compacto y al preaislamiento de fábrica
Acceso rápido y sencillo durante la puesta en servicio y el mantenimiento gracias al convertidor de medición separado
Vídeos
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
Catálogo de competencia (CP)
FLOWSIC flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Idioma:
Inglés
Versión:
18/12/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
FLOWSIC900 – Custody transfer ultrasonic LNG-Meter
The FLOWSIC900 is a flowmeter – specially tailored to the needs of the LNG-industry – that offers the required custody transfer
accuracy for volume flow measurement and meets highest standards.Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2025
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
8029746_IN_FLOWSIC900_en_V2-1_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Software de la aplicación
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Idioma:
Language neutral
Versión:
11/11/2024
Tamaño del archivo:
430 MB
Nombre del archivo:
FLOWgate
-