Resumen de especificaciones
-
Measured variables
Volumetric flow, a. c., volume a. c., gas velocity, sound velocity
-
Measuring Medium
Natural gas, air, C2H4, steam, process gases (e. g. CO2 up to 100%, N2, O2, Cl2 etc.), gases like sour gas or bio gas with high H2S content
-
Nominal pipe size
2" ... 24"
(DN 50 ... DN 600)
Ámbito de aplicación
El FLOWSIC600 es un caudalímetro por ultrasonidos que establece un nuevo estándar en su segmento de mercado. Su diseño es una muestra de que está diseñado para las duras condiciones de la industria. Gracias a su construcción compacta con cableado integrado, el sistema de medición es duradero, a prueba de fallos, requiere poco mantenimiento y presenta estabilidad a largo plazo. El FLOWSIC600 dispone de numerosas opciones de diagnóstico que permiten reconocer los fallos antes de que perjudiquen la medición y ofrece supervisión de proceso gracias la velocidad del sonido.
Medición del caudal de gases de proceso
Medición de gases industrial CO2, H2, Air, N2, O2, NH3, etileno, helio, argón
Medición de asignación interna
Para gases con un alto contenido en H2S como el gas ácido o el biogás
Propiedades del equipo:
Transductor por ultrasonidos muy eficiente: temperaturas de gas de hasta +105 °C y presiones de hasta 250 bar
Diseño de vía directo
Autodiagnóstico inteligente
Diseño compacto y robusto
Libro de registro integrado y registrador de datos
Amplio rango de medición: 1:120
Medición bidireccional
Consumo de energía bajo: < 1W
Ventajas
Estabilidad de larga duración, mediciones fiables
Bajo mantenimiento gracias al autodiagnóstico inteligente
Prácticamente insensible a los ruidos perturbadores del regulador de presión
Los transductores de ultrasonidos pueden sustituirse bajo presión de servicio
Amplio rango de aplicación
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
Catálogo de competencia (CP)
FLOWSIC flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Idioma:
Inglés
Versión:
18/12/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
FLOWSIC600 – Reliable flowmeter for process applications
The FLOWSIC600 measurement device is an ultrasonic gas flowmeter and sets the standard in its market segment.
Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2025
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
8029730_IN_FLOWSIC600_en_V5-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Software de la aplicación
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Idioma:
Language neutral
Versión:
11/11/2024
Tamaño del archivo:
430 MB
Nombre del archivo:
FLOWgate
-