std_productprofile_product_benefits_8212. Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160") Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
Materiales húmedos
Sistema de abrazaderas: Sujetador de sensor 1.4308/CF-8 Carcaza de sensor 1.4301/304 Correas de sujeción 1.4301/304
Variables medidas
Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ±3 % lect. para DN 15 ±2 % lect. para DN 25 a DN 200 ±2 % lect. por encima de DN 200
Rango de medición
0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)
Máx. presión de proceso
N/A
Rango de temperatura del medio
DN 15 a 65 –40 a +100 °C (–40 +212 °F) –40 a +150 °C (–40 +302 °F) opcional DN 50 a 4.000 –40 a +80 °C (–40 +276 °F) –40 a +170 °C (–40 +338 °F) opcional
Rango de temperatura ambiente
-20 a +60 °C (-4 a +140 °F) -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) opcional
Material de carcaza del sensor
N/A
Material de la cubierta del transmisor
Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
Grado de protección
IP 67, tipo 4X para transmisor IP 68 tipo 6P para sensores. Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil
Salidas
1 4-20 mA HART 1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
N/A
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
85 a 260 V AC 20 a 55 V AC 16 a 62V DC
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM/CSA, NEPSI, JPN
Otras aprobaciones y certificados
Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente Certificado por la marina Marca EAC marking
Seguridad del producto
Marca EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
Aprobaciones marítimas y certificados
UL rec. Comp CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP certificado marino GL
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 07/2011
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2010
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .