©Endress+Hauser
Sucesor
Caudalímetro preciso de un solo tubo para los caudales más bajos con un transmisor compacto y fácilmente accesible
Más información
Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S
Más información
Auténtico caudalímetro a 2 hilos para una medición precisa de los caudales más bajos
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Título del producto
El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transmisor extendida. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022) Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.1 % Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 % Flujo másico (gas): ±0.5 % Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³
Rango de medición
0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática 1.4301 (304), hoja CF3M (316L), fundido
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A, EHEDG
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
Certificados del material
Aprobaciones higiénicas y certificados
Título del producto
El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transmisor extendida. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 1 a 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022) Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.1 % Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 % Flujo másico (gas): ±0.5 % Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³
Rango de medición
0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 a +200 °C (–58 a +392 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática 1.4301 (304), hoja CF3M (316L), fundido
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3A, EHEDG
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
Certificados del material
Aprobaciones higiénicas y certificados
Característica / Aplicación
El sistema de tubo sencillo para la mayor exactitud de medición con mínimos flujo.
Temperatura del proceso
-50...+200°C (-58...+392°F)
Presión de proceso absoluta
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Partes húmedas
904L/1.4539 Aleación C22/2.4602
Salida
4...20mA Pulso/Frecuencia (10KHz), activo/pasivo Relevadores/Estatus
Certificados / Aprobaciones
Título del producto
The single‐tube flowmeter for smallest quantities with extended transmitter functionality. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Características del sensor
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Rango de diámetro nominal
Materiales húmedos
Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Error de medición máx.
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Rango de medición
0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)
Máx. presión de proceso
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Rango de temperatura ambiente
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), corrosion resistant
Material de la cubierta del transmisor
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Grado de protección
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Pantalla/Operación
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Salidas
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Entradas
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
Certificados del material
Aprobaciones higiénicas y certificados
162 documentos
Proline Promass 80A, 83A
Technical Information
Coriolis flowmeter The Single-tube for smallest quantities with extended transmitter functionality
EN
ES
Búlgaro Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
01/07/2015
15/10/2012
01/10/2009
01/09/2008
01/09/2007
Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2015
Tamaño del archivo:
811.2 KB
Nombre del archivo:
TI00054DEN_1415.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ES
Alemán Japonés
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2012
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
BA00065DEN_1412.pdf
Promass
Heating jacket
Operating Instructions
Heating jacket for Promass F, M, A, I sensors.
EN
ES
Alemán French
28/05/2004
Idioma:
Inglés
Versión:
28/05/2004
Tamaño del archivo:
732.1 KB
Nombre del archivo:
Ba043DEN.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
ES
Alemán Japonés
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2008
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA066DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
ES
Checo Alemán Italiano
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2008
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA064DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
HART
Manual de instrucciones
Sistema de medición de caudal másico por efecto Coriolis.
EN
ES
Búlgaro Checo Alemán French Húngaro Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso Chino
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
Idioma:
Español
Versión:
01/12/2005
Tamaño del archivo:
8 MB
Nombre del archivo:
BA059Des_v12.05.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
ES
Alemán
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2008
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA108DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
HART
Manual de las funciones del
equipo
Sistema de medición del caudal másico por efecto Coriolis
EN
ES
Búlgaro Checo Alemán French Italiano Japonés Polaco Portugués Ruso
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
Idioma:
Español
Versión:
01/12/2005
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA060Des_v12.05.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ES
Checo Alemán Italiano Ruso
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2012
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ES
Alemán Ruso
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2012
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
BA00107DEN_1412.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Número de dibujo
Referencia
F
50098557
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Número de dibujo
Referencia
F
71039431
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Número de dibujo
Referencia
F
50098558
Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex
Número de dibujo
Referencia
F
71039432
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Número de dibujo
Referencia
F
50098565
Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE
Número de dibujo
Referencia
F
71039434
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Número de dibujo
Referencia
F
50098566
Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex
Número de dibujo
Referencia
F
71039436
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Número de dibujo
Referencia
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Número de dibujo
Referencia
7
50094003
Kit meas.amplif. Promass 83/8MEWEA EX
Número de dibujo
Referencia
B
50106097
Kit meas. amplifier 83 WEA HE EX
Número de dibujo
Referencia
B
71039409
Kit meas. amplifier PMASS 83 EES EX
Número de dibujo
Referencia
B
50106098
Kit meas. amplifier 83 EES HE EX
Número de dibujo
Referencia
B
71039410
Kit meas. amplifier PMASS 83 SEA EX
Número de dibujo
Referencia
B
50106099
Kit meas. amplifier 83 SEA HE EX
Número de dibujo
Referencia
B
71039411
Kit meas. amplifier Pmass 83 CN EX
Número de dibujo
Referencia
B
50108135
Kit meas. amplifier 83 CN HE EX
Número de dibujo
Referencia
B
71039412
Kit amp.83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261695
Kit amp83,HART7, DE+FR+IT+ES+EN,HE,EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261696
Kit amp83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261697
Kit amp83,HART7, RU+NL+PT+CS+EN,HE,EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261698
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261699
Kit amp83, HART7, ZH+PL+ID+EN,HE, EX
Número de dibujo
Referencia
B
71261700
Kit amp. 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Número de dibujo
Referencia
B
71261701
Kit amp. 83,HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Número de dibujo
Referencia
B
71261702
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Número de dibujo
Referencia
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Número de dibujo
Referencia
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Número de dibujo
Referencia
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Número de dibujo
Referencia
C
71039476
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Número de dibujo
Referencia
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Número de dibujo
Referencia
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Número de dibujo
Referencia
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Número de dibujo
Referencia
C
71039478
Número de dibujo
Referencia
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Número de dibujo
Referencia
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Número de dibujo
Referencia
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Número de dibujo
Referencia
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Número de dibujo
Referencia
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Número de dibujo
Referencia
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Número de dibujo
Referencia
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Número de dibujo
Referencia
C
71095037
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Número de dibujo
Referencia
C
50104625
Kit I/O 83 2x Iout active HE Exi
Número de dibujo
Referencia
C
71039480
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Número de dibujo
Referencia
C
50104626
Kit I/O 83 2x Iout passive HE Exi
Número de dibujo
Referencia
C
71039481
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Número de dibujo
Referencia
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Número de dibujo
Referencia
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Número de dibujo
Referencia
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Número de dibujo
Referencia
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Número de dibujo
Referencia
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Número de dibujo
Referencia
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Número de dibujo
Referencia
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Número de dibujo
Referencia
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Número de dibujo
Referencia
D
71105712
Número de dibujo
Referencia
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Número de dibujo
Referencia
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Número de dibujo
Referencia
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Número de dibujo
Referencia
3
71039489
Número de dibujo
Referencia
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Número de dibujo
Referencia
4
71039492
Número de dibujo
Referencia
5
50096836
Número de dibujo
Referencia
5
71039491
Número de dibujo
Referencia
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Número de dibujo
Referencia
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Número de dibujo
Referencia
37
71105711
Número de dibujo
Referencia
E
50096754
Kit display modul Wall enclosure
Número de dibujo
Referencia
J
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Número de dibujo
Referencia
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Número de dibujo
Referencia
G
71105709
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Número de dibujo
Referencia
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing
Número de dibujo
Referencia
H
50099099
Kit connec. board PMASS8X wall enclo
Número de dibujo
Referencia
19
50098637
Kit connec. board 8X wall enclosur HE
Número de dibujo
Referencia
19
71039493
Kit connec. board In/Output Wall encl
Número de dibujo
Referencia
18
50094014
Kit connection board 8X FS
Número de dibujo
Referencia
A
50098705
Kit connection board 8X FS HE
Número de dibujo
Referencia
A
71039494
Kit connection board 8X FS Ex
Número de dibujo
Referencia
A
50098706
Kit connection board 8X FS HE EX
Número de dibujo
Referencia
A
71039495
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Número de dibujo
Referencia
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Número de dibujo
Referencia
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Número de dibujo
Referencia
1
50094004
Kit S-Dat Promass 83/8ME programmed
Número de dibujo
Referencia
S
71003952
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Número de dibujo
Referencia
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Número de dibujo
Referencia
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Número de dibujo
Referencia
32
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Número de dibujo
Referencia
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Número de dibujo
Referencia
33
50094029
Kit Cover Connection terminal
Número de dibujo
Referencia
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Número de dibujo
Referencia
34
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Número de dibujo
Referencia
35
50094040
Kit 10 cable glands M20x1,5
Número de dibujo
Referencia
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Número de dibujo
Referencia
15
50098036
Kit 10 cable glands PG 13.5
Número de dibujo
Referencia
15
50093667
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Número de dibujo
Referencia
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
15
50098042
Kit Cable gland Profibus PA
Número de dibujo
Referencia
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Número de dibujo
Referencia
15
50094984
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Número de dibujo
Referencia
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Número de dibujo
Referencia
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Número de dibujo
Referencia
14
50099102
Kit Terminal protective Cover Ex
Número de dibujo
Referencia
36
71008445
Kit Ground terminal / Cover clamp
Número de dibujo
Referencia
13
50096841
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kit housing gaskets SS-Field housing
Número de dibujo
Referencia
16
50099101
Kit Seal cover to Wall enclosure
Número de dibujo
Referencia
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Número de dibujo
Referencia
11
50094050
Kit Part 8X Stainless housing comp.
Número de dibujo
Referencia
23
50098701
Kit Part 8X fieldhousing compact
Número de dibujo
Referencia
22
50098702
Número de dibujo
Referencia
24
50098704
Kit cable Promass remote version 10m
Número de dibujo
Referencia
28
50093554
Kit cable Promass remote version 20m
Número de dibujo
Referencia
28
50093573
Kit cable PROMASS remote version 10m Ex
Número de dibujo
Referencia
28
50098567
Kit cable PROMASS remote version 20m Ex
Número de dibujo
Referencia
28
50098568
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas