El Promass X de cuatro tubos patentado proporciona una precisión superior (0,05 %) para una mayor capacidad y ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones en tierra y en alta mar en la industria del petróleo y el gas. Con su innovador transmisor remoto, Promass X 500 maximiza la flexibilidad de la instalación y la seguridad operativa en entornos exigentes. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la verificación de la conformidad.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Para las velocidades de caudal más rápidas y un rendimiento excepcional en aplicaciones en la costa o en mar abierto en la industria del Oil & Gas.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16")
Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga
Diseño exterior hecho completamente de 1.4435 (316L)
Versión remota de hasta 4 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
Más ventajas – punto de instalación sencillo que proporciona la máxima exactitud para cantidades grandes
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Instalación que ahorra espacio- sin necesidad de entradas y salidas
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico:-numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q 500, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos para aplicaciones exigentes.
En el nuevo banco de calibración en fábrica de Endress+Hauser, Wintershall Dea ahora puede calibrar el equipo Promass F con hidrocarburos, conforme a la obligación legal; una opción significativamente más económica que la calibración en campo.
Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S. Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.
Características del sensor
Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.
Rango de diámetro nominal
DN 300 a 400 (12 a 16")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4404 (316/316L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activo/pasivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de pulso doble (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos MI-002, PTB
Sensor de versión remota (estándar): IP66/67, gabinete tipo 4X
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S. Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.
Características del sensor
Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.
Rango de diámetro nominal
DN 300 a 400 (12 a 16")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4404 (316/316L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X"
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activo/pasivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de pulso doble (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos MI-002, PTB
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK"
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro de cuatro tubos de capacidad máxima, como versión remota con hasta 4 E/S. Para los mayores caudales y un rendimiento excepcional en aplicaciones de petróleo y gas en tierra firme / en alta mar.
Características del sensor
Aumento de ganancias – punto de instalación único que proporciona la mayor precisión para cantidades grandes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Diámetro nominal: DN 300 a 400 (12 a 16"). Sistema de cuatro tubos con poca pérdida de carga. Diseño exterior completo hecho de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.
Rango de diámetro nominal
DN 300 a 400 (12 a 16")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4404 (316/316L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –60 a +60 °C (–76 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4404 (316L), máxima resistencia a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): 1.4409 (CF3M), similar a 316L
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva) Doble salida de pulsos (activa/pasiva) Salida de relé
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) MI-005 Líquidos que no sean agua (hidrocarburos), GLP, criogénicos MI-002, PTB
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .