![Imagen del caudalímetro Coriolis Dosimass / 8BE para aplicaciones de llenado y embotellado Imagen del caudalímetro Coriolis Dosimass / 8BE para aplicaciones de llenado y embotellado](/__image/a/21982/k/48b30d5223b883bc9849b0b402a7eed10397da6f/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Dosimass%20%2F%208BE%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20filling%20and%20bottling%20applications%20-%20PP01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquido): ±0.15 %
Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 18 000 kg/h (0 a 660 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–40 a +125 °C (–40 a +257 °F)
150 °C permitidos por 1 h -
Máx. presión de proceso
PN 40
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
Dosimass está diseñado especialmente para aplicaciones de llenado y embotellado. Mide directamente caudal másico y volumétrico con compensación de temperatura y densidad para asegurar la máxima repetibilidad. Diseñado para aplicaciones donde el espacio es primordial, Dosimass será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de plataformas y fabricantes de equipos.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición de líquidos con las propiedades más variadas en control de procesos continuo y en aplicaciones por lotes.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")
Diversas conexiones a proceso higiénicas de acuerdo con 3A
Limpieza de sensor CIP, SIP
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación, Modbus RS485
Transmisor excelente y fácil de limpiar
Ventajas
Proceso altamente seguro – alta precisión de medición para diferentes productos en los tiempos de llenado más cortos
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Cableado versátil y rápido – conector
Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados
Recuperación de datos de servicio automática
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
![Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Dosimass Technical Information
Coriolis flowmeter
The compact sensor with an ultra-compact transmitterEN ES 01/02/201701/09/201513/08/201401/10/201201/02/2011Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI00065DEN_1717.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Dosimass Manual de instrucciones
Sistema de medición de caudal másico por Coriolis
Para aplicaciones de envasado de líquidosEN ES 31/01/201901/02/201701/09/201513/08/201401/10/2012Idioma:
Español
Versión:
01/02/2011
Tamaño del archivo:
772 KB
Nombre del archivo:
BA00097Des_v13.11 Dosimass.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Dosimass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN ES 31/01/201901/02/201701/09/201513/08/2014Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2019
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA01320DEN_0419.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Dosimass Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 31/01/201901/09/2015Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2019
Tamaño del archivo:
690.4 KB
Nombre del archivo:
GP01050DEN_0219.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Dosimass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 31/01/201901/09/2015Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2019
Tamaño del archivo:
905.3 KB
Nombre del archivo:
GP01047DEN_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Dosimass Manual de instrucciones abreviado
Caudalímetro por efecto Coriolis
EN ES 01/02/201701/09/201517/12/201413/08/201401/10/2012Idioma:
Español
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA00043DES_0517.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing electronics module and small parts Installation Instructions
Dosimass 8BE
EN ES 15/11/201804/08/2009Idioma:
Inglés
Versión:
15/11/2018
Tamaño del archivo:
244 KB
Nombre del archivo:
EA00068DA2_0918.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Adapter RSE8, RSE5, RSE4 Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
EN ES 01/10/201814/04/2014Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2018
Tamaño del archivo:
297 KB
Nombre del archivo:
EA01104DA2_0218.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Dosimass ATEX: II3G Ex nA IIC T5 to T1 Gc Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
EN ES 01/02/201701/09/201514/08/201401/10/201201/02/2011Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2017
Tamaño del archivo:
297.2 KB
Nombre del archivo:
XA00079DEN_1717.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN ES 04/11/202201/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/11/2022
Tamaño del archivo:
357.4 KB
Nombre del archivo:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-