Cubemass C es el sensor ideal para la medición de caudales más pequeños en patines, equipos de prueba y robótica industrial. Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Con su innovador transmisor remoto, el Cubemass C 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. Heartbeat Technology garantiza permite la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de caudales muy bajos de líquidos y gases.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Versión remota de hasta 4 E/S
Indicador retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
Instalación que ahorra espacio- diseño compacto de un solo tubo
Adecuado para patines - sensor de peso ligero
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Acceso completo a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Sensor compacto para las cantidades más pequeñas, con una versión remota de transmisor con hasta 4 E/S. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activo/pasivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de pulso doble (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más pequeñas, con una versión remota de transmisor con hasta 4 E/S. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Cable estándar entre el sensor y el transmisor.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activo/pasivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de pulso doble (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .