Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
Historial
Dispositivo de protección contra sobretensiones HAW569
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
El dispositivo de protección contra sobretensiones HAW569 se utiliza para proteger los componentes electrónicos de los dispositivos de campo contra su destrucción. Garantiza que las sobretensiones que se producen en los cables de señal (por ejemplo, de 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de los buses de campo y en las líneas de alimentación se limiten de forma segura o pasen a tierra. La funcionalidad del componente electrónico a proteger no se ve afectada ya que, mediante la conexión sin impedancia de la unidad de protección, no se pueden introducir caídas de tensión por interferencias.
Las unidades HAW569 se utilizan principalmente en la automatización de procesos y en la tecnología de medición y comunicación en los sectores del agua y las aguas residuales, la química, el petróleo y el gas, así como en la industria energética.
Ventajas
Equipo compacto para la protección de las líneas de señal/comunicación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex ia) o para la protección simultánea de las líneas de señal/comunicación y alimentación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex d)
Opcionalmente disponible con certificados SIL 2 para equipos intrínsecamente seguros
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Protección contra sobretensiones para montaje en campo
Función
Los sistemas de protección contra sobretensiones se emplean para proteger los componentes electrónicos de una planta si se produce una sobretensión. Gracias a ello, los instrumentos de medición, que requieren una inversión notable, quedan protegidos y la disponibilidad de la planta aumenta.
Aplicación
Protección contra sobretensiones para la alimentación o cables de señal/comunicación
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen zur Montage in Feldgehäusen HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in field housing
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .