
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Ámbito de aplicación
La tableta PC Field Xpert SMT70B para la configuración de equipos permite gestionar de forma ágil los activos de planta en zonas con (zona Ex 2) y sin peligro de explosión. Es ideal para que los técnicos de puesta en marcha y mantenimiento gestionen de manera eficiente los instrumentos de campo de Endress+Hauser y de otros fabricantes, con una interfaz de comunicación que no solo facilita la gestión, sino que también documenta detalladamente el progreso del trabajo. Field Xpert también utiliza la conexión Bluetooth más segura para su conectividad inalámbrica.
La Field Xpert SMT70B está diseñada como solución completa, incorpora una biblioteca de drivers preinstalada y es una herramienta táctil y fácil de usar con la que se pueden gestionar los equipos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Consejo: la aplicación Netilion Library es un complemento muy útil para Field Xpert. La Netilion Library almacena y gestiona todos los documentos creados con Field Xpert en la nube de Endress+Hauser. De esta forma, todos los documentos están protegidos, actualizados y disponibles desde cualquier lugar.
Ventajas
Tableta industrial de altas prestaciones.
Gestión de activos y mantenimiento eficientes para ahorrar tiempo.
Puesta en marcha portátil para todos los equipos de campo.
Mejore la colaboración y la productividad con el ecosistema Netilion integrado.
Conexiones rápidas, reconocimiento automático de equipos y actualizaciones en tiempo real.
Compatibilidad con todos los protocolos, tanto con o sin cable.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Field Xpert SMT70B
Tableta PC universal de altas prestaciones para la configuración del equipo en Zona 2 Ex y áreas no-Ex
EN ES 01/12/2024Idioma:
Español
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01814SES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Field Xpert SMT70B
Tableta PC universal de altas prestaciones para la configuración del equipo en Zona 2 Ex y áreas no-Ex
EN ES 01/12/2024Idioma:
Español
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA02390SES_0124-00.pdf
-
-
-
Información del fabricante (MI)
Field Xpert SMT70B - Software Version 1.08.xx
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN ES 11/12/2024Tamaño del archivo:
99.7 KB
Nombre del archivo:
MI01514S_04_EN_01.24.pdf
Device Type:
0x0000
Version:
01.08.08
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT70B
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration
Idioma:
Alemán
Versión:
04/12/2024
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
CP01594S_04_DE_01.24.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT70B
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
Idioma:
Inglés
Versión:
04/12/2024
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
CP01594S_04_EN_01.24.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Field Xpert
Product root: SMT70B-
Declaration number: EU_01228_01.24EN ES 04/01/2024Idioma:
Inglés
Versión:
04/01/2024
Tamaño del archivo:
40.2 KB
Nombre del archivo:
EU_01228_01.24_Pad-Ex_01_P12_DZ2_EN_DE.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Field Xpert
Product root: SMT70B-
Declaration number: UK_00603_01.24Idioma:
Inglés
Versión:
04/01/2024
Tamaño del archivo:
36.6 KB
Nombre del archivo:
UK_00603_01.24_Pad-Ex_01_P12_DZ2_EN.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Field Xpert
Product root: SMT70-, SMT70B-
Region: India
Approval agency: BIS
Approval number: CRS-2023-4935/R-41272000Idioma:
Inglés
Versión:
25/04/2024
Tamaño del archivo:
271.1 KB
Nombre del archivo:
SMT70_CRS-2023-4935-R-41272000_01.24.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Field Xpert
Product root: SMT70-, SMT70B-
Region: Japan
Approval agency: CML
Protection: Ex ic IIC T4 GcIdioma:
Japonés
Versión:
16/04/2024
Tamaño del archivo:
601 KB
Nombre del archivo:
SMT70 JPEx_CML19JPN2478X_Pad-Ex_01_03.24.pdf
-
-
-
Protección contra explosiones
Product family: Field Xpert
Product root: SMT70-, SMT70B-
Region: Brazil
Approval agency: TÜV
Protection: Ex ic IIC T4 Gc, Ex ic IIIB Txxx°C DcIdioma:
Portugués
Versión:
26/04/2024
Tamaño del archivo:
465.9 KB
Nombre del archivo:
SMT70_Inmetro 20.1444 X_Rev03_Pad-Ex_01_P8_P12_DZ2_04_24.pdf
-