
Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet
-
Salida
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
Ámbito de aplicación
El Tankvision Multi Scan NXA83B es un sistema de medición de tanques que cuenta con un software completamente integrado, de modo que es posible gestionarlo mediante un acceso remoto y un navegador de internet estándar. Escanea los parámetros de los medidores de tanques y lleva a cabo los cálculos del tanque. Tankvision Multi Scan permite gestionar protocolos heredados, así como adoptar mejoras graduales para más flexibilidad. Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño medio con solo unos pocos depósitos, pero también para las refinerías con centenares de depósitos.
El Tankvision Multi Scan NXA83B es adecuado para parques de tanques de tamaño mediano, así como grandes refinerías con cientos de tanques.
Apto para parques de tanques con más de un protocolo utilizado para comunicar con los equipos de campo instalados y/o por necesidades de redundancia
Proporciona datos a sistemas host (tales como PLC o DCS) mediante Modbus y/o OPC
Temperatura ambiente: 0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Homologado para aplicaciones de custody transfer según PTB
Ventajas
Información precisa sobre el inventario
Mejora del sistema paso a paso
Alta disponibilidad del sistema
Acceso del usuario a toda la red
Procedimientos simplificados para las autorizaciones para el sitio
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Tank Gauging
EN ES 09/12/202114/07/202113/02/201908/07/201615/10/2015Idioma:
Inglés
Versión:
09/12/2021
Tamaño del archivo:
765.8 KB
Nombre del archivo:
TI01150GEN_0621-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Configuration ManualEN ES 19/06/202329/09/202211/02/202213/02/201908/07/2016Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
7.7 MB
Nombre del archivo:
BA01291GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
DCC Communications ConfigurationEN ES 19/06/202311/02/202213/02/201910/01/201808/07/2016Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
BA01292GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Web Client System Operation
EN ES 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
BA01297GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
OPC Tank Data ServerEN ES 19/06/202314/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
BA01289GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Redundancy ManualEN ES 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01296GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Installation manualEN ES 19/06/202310/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Idioma:
Inglés
Versión:
19/06/2023
Tamaño del archivo:
758.9 KB
Nombre del archivo:
BA01290GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Local display Operation manual
EN ES 15/05/202419/06/202310/02/202213/02/201908/07/2016Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA01288GEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Input board, output board
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN ES 16/10/202027/01/2018Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2020
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
EA01242GA2_0220.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Tankvision Multi Scan NXA83/NXA83B Special Documentation
Technical documentation resources information
Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2017
Tamaño del archivo:
136 KB
Nombre del archivo:
SD02118GEN_0117.pdf
-