Liquiline CM14 es un transmisor básico que proporciona todo lo que usted necesita para manejar un punto de medición estándar. Cabe en cualquier armario de fusibles común y es fácil de poner en marcha gracias a la tecnología digital Memosens. El concepto Memosens de conexión "plug and play" le permite instalar y configurar con rapidez sus sensores digitales para la medición de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto. Liquiline CM14 es compacto, fácil de manejar y económico.
El transmisor de instalación en panel Liquiline CM14 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en las industrias y aplicaciones auxiliares siguientes:
Alimentación y bebidas
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Liquiline CM14 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:
0/4 ... 20 mA
Ventajas
Ahorra espacio y dinero: buena relación rendimiento/precio y bajo impacto – perfecto para montaje en skids.
Fácil de manejar: “plug & play” con sensores Memosens precalibrados.
Medición fiable y segura: la tecnología Memosens ofrece transmisión de señales digital y un sistema de comprobación de sensores.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Medición intuitiva del pH y la conductividad en plantas inteligentes de agricultura vertical para cumplir con los requisitos de calidad y garantizar una monitorización exhaustiva
de los procesos.
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .