Liquiline CM448 es un transmisor de última generación para pH, redox, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, lodo, CAS, nitratos y muchos otros parámetros.
Resumen de especificaciones
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
El transmisor Liquiline CM448 le permite conectar hasta 8 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Ofrece reconocimiento automático de sensores, funcionamiento sencillo y piezas de repuesto estandarizadas con el resto de dispositivos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá incluso controlar sistemas de limpieza o bombas dosificadoras. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
Liquiline CM448 es adecuado para todas las industrias y sus utilidades, como:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria química
Marina
Dispone de los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
El transmisor puede ampliarse con un módulo cuyas homologaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en zonas peligrosas.
Ventajas
Simplicidad inteligente: Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.
Paquete completo: 8 canales en un equipo proporcionan la flexibilidad más alta para todas las tareas de medición.
Integración direta en el sistema :
Su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).
Simple and safe commissioning: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.
Control de procesos y seguridad: Servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.
Mayor disponibilidad, menores costes: La tecnología Heartbeat permite un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.
Vídeos
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Conductivo
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Cloro libre
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Diseño
8 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Base del cabezal: PC-FR Junta del cabezal de EPDM
Dimensión
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Measuring principle
Potencio métrico/ ISE
Característica
Caja robusta de plástico Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones
Temperatura del proceso
–20 a 55 °C (0 a 130 °F)
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 8 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 8 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Entrada
De 1 a 8 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .