Liquisys CLM223 es un transmisor estándar para todos los sensores analógicos de conductividad. Mejora su fiabilidad gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, de sensor y de proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.
El transmisor Liquisys CLM223 es apto para todo tipo de sensores analógicos de conductividad en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:
Industria química
Alimentación y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria primaria y metalúrgica
Liquisys CLM223 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Ventajas
Mayor fiabilidad: sistema de comprobación de proceso continua, configuración adaptada a cada cliente de las alarmas, fiabilidad de la calibración.
Todo tipo de funciones: mediciones de conductividad, resistividad y concentración; monitorización de agua ultrapura de acuerdo con USP y EP.
Operaciones de configuración y servicio fáciles: interfaz de usuario intuitiva, calibración sencilla, acceso directo mediante control por contacto manual.
Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.
Apto para todo tipo de aplicaciones: un gran número de extensiones, como el controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .