Sensores y transmisores de cloro y bromo
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.
Acerca de los sensores y transmisores de desinfección y cloro
En el tratamiento del agua, la etapa de desinfección sistemática es esencial —y en muchos lugares es un requisito legal— para la protección de las personas y los sistemas. Sin embargo, dosis elevadas de desinfectantes pueden resultar tóxicas. Nuestros sensores de cloro libre, dióxido de cloro, cloro total y bromo libre monitorizan agua potable, agua para procesos y reutilización, agua para piscinas o agua de mar para garantizar una desinfección en conformidad con las reglamentaciones. Pulse el botón a continuación para hallar cómo nuestros sensores y transmisores para procesos de desinfección también pueden prestar asistencia a su aplicación.
La selección de nuestros sensores y transmisores para la detección de bromo y cloro depende de la aplicación:
El cloro libre es el desinfectante más importante en el tratamiento de agua porque es fácil de manipular y presenta un gran efecto desinfectante. Los sensores de cloro libre se utilizan en:
- Agua potable, para garantizar una desinfección suficiente
- Alimentación, para proporcionar un embotellamiento y envasado higiénico
- Agua de piscinas, para dosificar el desinfectante eficientemente
El dióxido de cloro se elige cada vez más como producto desinfectante porque es menos corrosivo y no depende del valor de pH. Los sensores de dióxido de cloro se utilizan en:
- Sistemas o torres de enfriamiento
- Aguas para consumo
- Agua para el lavado de verduras envasadas
- Plantas desalinizadoras para evitar que el ClO2 entorpezca la ósmosis inversa
El cloro total es un buen indicador de presencia de residuos de desinfectante en las aguas de descarga. Los sensores se usan en plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Para medir el estado de desinfección de las aguas efluentes.
- Para controlar la reutilización de agua
El bromo libre suele usarse en aplicaciones con agua de mar por las propiedades químicas singulares de este fluido. Los sensores de bromo líquido se utilizan en:
- Procesamiento y reutilización de agua de mar
- Plantas desalinizadoras
- Piscicultura: para garantizar una desinfección suficiente de las aguas residuales
- Sistema de enfriamiento caracterizados por valores de pH altos
- Centros termales de hidroterapia
Dada su eficacia, el ozono se utiliza con frecuencia para realizar el pretratamiento y la desinfección en el proceso de tratamiento del agua. Los sensores de ozono se utilizan en:
- Aguas residuales
- Agua para consumo
- Agua de proceso
Principio de medición amperométrico
Los sensores para la medición de dióxido de cloro presentan un electrodo de medida, que está separado del producto por una membrana. El dióxido de cloro del producto atraviesa la membrana y se reduce en el electrodo de medida. El circuito se completa con el electrodo de referencia y el electrolito. La reducción por absorción de electrones en el electrodo de medida es proporcional a la concentración de dióxido de cloro en el producto. Este proceso funciona en un amplio rango de valores de pH y temperatura.
La medición del cloro libre disponible es parecida. En este caso, el ácido hipocloroso se difunde a través de la membrana y provoca una reacción. La presencia de ácido hipocloroso en el producto depende del valor de pH. Esta dependencia se compensa con una medición de pH en la cámara de flujo y un equilibrado en el transmisor.
La medición de bromo libre funciona de una manera muy parecida a la medición del cloro libre, pero es posible en un rango de medición más alcalino.
Para la medición del cloro total, el ácido hipocloroso y las cloraminas desempeñan un papel en un complejo sistema de reacciones.
Ventajas
- Con nosotros, usted recibe el catálogo completo de instrumentos para monitorizar la desinfección de agua: sensores de cloro libre, sensores de cloro total, sensores de dióxido de cloro y sensores de bromo libre con transmisores y accesorios compatibles.
- Nuestros sensores y transmisores para la detección de cloro y sensores para la transmisión de bromo cumplen todos los requisitos necesarios tanto para las funciones básicas como para funciones en modo multicanal y medición multiparamétrica.
- Para proporcionarle flexibilidad completa, nuestras sondas de cloro y nuestras sondas de bromo están diseñadas para instalación tanto en canales y balsas como en cámaras de flujo.
- Descubra nuestros paneles de monitorización de desinfección listos para usar. Están completamente equipados con sensor, transmisor, portasondas, filtro, válvula de comprobación, tabla de toma de muestras, etc., y le proporcionan un punto de medición compacto y completo.
Aplicaciones de desinfección en plantas de abastecimiento de agua y depuradoras
Estos beneficios ayudan a optimizar la dosificación de desinfectante y el esfuerzo de instalación, operación y mantenimiento en la industria del agua y las aguas residuales. Descubra cómo se pone esto en práctica en aplicaciones como la ozonización en plantas de abastecimiento de agua o la monitorización del cloro en efluentes.