Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraliquid CPS41D - Sensor de pH con tecnología Memosens con electrolito líquido de KCl rellenable

Ceraliquid CPS41D

CPS41D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, productos químicos orgánicos, centrales eléctricas, industria alimentaria, mediciones en laboratorio

  • Característica

    Electrodos de pH analógicos o digitales para ingeniería de proceso con diafragma cerámico
    y electrolito líquido de KCl

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    KCl líquido con diafragma cerámico

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje incluyen sensor de temperatura
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio y cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,17 y 16,73 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 11 bar abs (15 a 160 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Certificación Ex

    ATEX, FM, CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    3A, EHEDG