Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS491 - Electrodo analógico sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy sucios

Tophit CPS491

CPS491
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - sin cristal, irrompible - temperaturas bajas - conductividad min. >500µS/cm - emulsiones, suspensiones, solventes orgánicos

  • Característica

    - Respuesta rápida a bajas temperaturas - gel estabilizado insensible a la contaminación - se requiere menos mantenimiento que con vidrio - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    PEEK / óxido de metal / Perfluorelastomero

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68/ 8.77/14.04 y 16.57 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt1000 integrado.

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68