
Resumen de especificaciones
-
Variables medidas
Concentración
Presión en la celda
Temperatura en la celda -
Homologaciones para áreas de peligro
ATEX zona 2
Ámbito de aplicación
El analizador de gases SS2100a mide con precisión los componentes de gases residuales (H2O, CO2, H2S, NH3 y C2H2) mediante la tecnología de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) en aplicaciones de procesamiento de gas natural e hidrocarburos. Necesita muy poco mantenimiento, no requiere recalibración y no tiene piezas que deban sustituirse periódicamente. El SS2100a está certificado para ATEX zona 2.
Análisis de gas: medición de ppb de H2O y NH3, medición de ppm de H2O, H2S, CO2, NH3 y C2H2 y medición de % de H2S y CO2
Gas natural: producción, almacenamiento, transporte, distribución
Refinerías: reciclaje de hidrógeno, reformado catalítico, combustión, craqueo
Procesamiento de gases: fraccionamiento, extracción de gas ácido
GNL: licuefacción, custody transfer
Petroquímicas: craqueo, conversión de acetileno, torre de lavado con sosa cáustica
Biometano: mediciones de la calidad de H2O y H2S
Ventajas
Medición precisa y en tiempo real
Bajo coste de propiedad; sin consumibles; sin prácticamente mantenimiento y fiable en entornos exigentes
Proporciona mediciones que no se ven afectadas ni por la humectación (absorción) ni por el secado (desorción)
Fiable con una mayor repetibilidad que los sensores de superficie
Salidas analógicas y en serie para la monitorización remota
Disponible para la medición de: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2
Con certificación ATEX zona 2
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
SS2100a TDLAS Gas Analyzer
System design and specification for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2021
Tamaño del archivo:
355.1 KB
Nombre del archivo:
TI01668CEN_01.21.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones del sistema de acondicionamiento de muestra del analizador de gas TDLAS de la serie SS2100
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento para el
Sistema de acondicionamiento de muestra de la serie SS2100EN ES 06/11/202421/02/2024Idioma:
Español
Versión:
06/11/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA02337CES_0123.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Manual de instrucciones de la celda de medición TDL
Detalles de manejo y mantenimiento de las celdas
de medición de los analizadores de gas TDLASEN ES 06/11/202402/08/2024Idioma:
Español
Versión:
06/11/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02188CES_0224.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
SS2100a TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation and maintenance details for the
SS2100a TDLAS gas analyzerEN ES 29/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
29/10/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA02163CEN_0224.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Descripción de los parámetros del equipo Firmware FS 5.16
Descripción denivel experto e información operativa
para los parámetros del dispositivoEN ES 15/10/202423/04/202217/09/2021Idioma:
Español
Versión:
23/04/2022
Tamaño del archivo:
6.1 MB
Nombre del archivo:
GP01177CES_01.21.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersEN ES 15/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN ES 29/07/2024Idioma:
Inglés
Versión:
29/07/2024
Tamaño del archivo:
404.3 KB
Nombre del archivo:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
SS2100a TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX: Zone 2
EN ES 29/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
29/10/2024
Tamaño del archivo:
656.3 KB
Nombre del archivo:
XA02782CEN_0224.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationEN ES 10/05/2023Idioma:
Inglés
Versión:
10/05/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
PU (publicación)
TDLASおよびQFアナライザアプリケーションガイド H2O、H2S、CO2、C2H2、NH3、O2の 正確で信頼性の高い測定
天然ガス、水素、バイオメタン、炭素回収、LNG、ガス処理、
NGL分留、石油化学、合成ガス、アンモニア、精製に関する石油・
ガスおよび化学産業向けのTDLASおよびQF技術のアプリケーション
ノート(J22、JT33、SS500、SS2100、SS2100a、SS2100i、および
OXY5500アナライザーに関連)Idioma:
Japonés
Versión:
28/06/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
PU01459CJA_0323_TDLAS_QF_Analyzers_Guide.pdf
-