Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de producto: Prosonic T FTU231A

Prosonic T FTU231A

FTU231A
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
Interruptor de nivel
Medida: ultrasónica, sin contacto.
Material sensor: PVDF.
Rango máx. en condiciones ideales:
26ft/8m en líquidos, 11ft/3.5m en
sólidos.
Distancia de bloqueo: 1.3ft/40cm.
Conexión proceso NPT2.
Compensación de velocidad sonido
integrada.
Membrana con efecto de autolimpieza.
:: Indicación de estado visible desde
exterior.
:: Punto de corte libremente ajustable.