Transmisor de presión, medidor para medición de nivel hidrostático, sensor CONTITE montado a ras con diafragma de medición metálico Aleación C4 herméticamente soldado + protección de seguridad contra humedad Versión compacta
Suministro / Comunicación
análogo 3 hilos: 15...20V DC 2 hilos Señal PFM: 14...16V DC 4...20mA HART: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...24V DC Ex ia: 9...32V DC FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Precisión
0,2% opcional 0,1%
Estabilidad a largo plazo
0,1% de URL/6 meses
Temperatura ambiente
-40°C...85°C
Temperatura del proceso
-10°C...100°C
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
25bar
Rango de medición del proceso
100mbar...10bar
Principales partes húmedas
Aleación C 316L
Conexión a proceso
Cuerdas Bridas (DIN, ANSI, JIS)
Máx. distancia de medición
100m H2O
Comunicación
análogo 3 hilos PFM de 2 hilos 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX CSA TIIS WHG/protección contra sobrellenado GL naval
Opciones
pantalla digital Carcasa de A. Inox, Aluminio o Poliéster
Sucesor
FMB70
Límites de la aplicación
Densidad cambiante
Característica
Transmisor de presión, medidor para medición de nivel hidrostático, sensor CONTITE montado a ras con diafragma de medición metálico Aleación C4 herméticamente soldado + protección de seguridad contra humedad Versión compacta
Suministro de voltaje
análogo 3 hilos: 15...20V DC 2 hilos Señal PFM: 14...16V DC 4...20mA HART: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...24V DC Ex ia: 9...32V DC FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Precisión de Referencia
0,2% opcional 0,1%
Estabilidad a largo plazo
0,1% de URL/6 meses
Temperatura del proceso
-10°C...100°C
Temperatura ambiente
-40°C...85°C
Celda de medición
100mbar...10bar
Máx. relación de reducción
máx.. 10:1
Límite máx. de sobrepresión
25bar
Conexión a proceso
Cuerdas Bridas (DIN, ANSI, JIS)
Comunicación
análogo 3 hilos PFM de 2 hilos 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificados / Aprobaciones
ATEX CSA TIIS WHG/protección contra sobrellenado GL naval
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .