GNL: Transferencia de custodia de la carga base
El analizador Raman Rxn4 mide la composición del GNL de forma precisa
Una vez que el GNL ha sido licuado y almacenado en tanques, está listo para ser transportado a otros mercados, generalmente a través de un buque metanero. Estas operaciones de transferencia de custodia del depósito de almacenamiento al buque, o del buque a la terminal de recepción, a menudo cuestan millones de dólares de producto en un solo envío. Por ello, es esencial que tanto el que entrega como el que recibe el GNL sepan exactamente cuánta energía supone la transacción.
![La transferencia de custodia de la carga base para GNL Instalación de GNL](/__image/a/9311997/k/6afc479f9a4fe281904fbd23ea22e135d6ec5809/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/LNG%20Facility.jpg)
Principales ventajas
Mide el GNL en la fase de líquido criogénico
Tiempos de actualización más rápidos
Sin retraso en el análisis por el transporte y a la vaporización de muestras
Hasta 10 veces menos incertidumbre en transferencia de BTU en comparación con los sistemas de vaporizador/CG
Prácticamente inmune a las variaciones de caudal del GNL para la medición precisa de energía en la mayor parte de la carga transferida
Problemas con mediciones tradicionales
Para los sistemas de vaporizador para CG tradicionales, es fundamental eliminar la vaporización parcial y previa en todos los caudales de GNL de la muestra, para lo cual es necesario una instalación minuciosa y un mantenimiento adecuado para asegurar un buen aislamiento y que no haya puntos problemáticos en los procesos de vaporización y transporte de muestras. Además, en el Manual de la GIIGNL para Transferencia de Custodia de GNL se indica que se debe tomar una muestra del GNL mientras su caudal es estable.
Analizador Raman Rxn4 para transferencia de custodia de la carga base de GNL
El analizador Raman Rxn4 para GNL con la sonda Rxn-41 para servicios de criogenia proporciona una medición precisa del índice Wobbe (WI), el valor de calentamiento bruto (GHV) y la composición completa del GNL, con una incertidumbre hasta 10 veces menor que la de los sistemas de vaporizador de CG existentes.