Una actualización que le ahorra dinero
Monitorización inalámbrica de temperatura para detectar daños en los cojinetes
Todas las compañías tienen interés en garantizar que sus procesos funcionan a un nivel óptimo. Los incidentes que pueden provocar paradas del sistema no tienen por qué significar reparaciones costosas, pero pueden representar pérdidas considerables. Ilsenburger Grobblech GmbH optimizó el rendimiento de su planta gracias al registro de temperatura en los cojinetes de los cilindros laminadores y una implementación directa mediante WirelessHART.
Resultados
Detección de daños en los cojinetes de rozamiento
Posibilidad de intervención de mantenimiento predictivo
Protección de los costosos cojinetes de rozamiento extremos
Desafios del cliente
El tren de laminación de cuatro cilindros en Ilsenburger Grobblech incluye dos cilindros de desbaste que directamente dan forma a los lingotes de acero y dos cilindros auxiliares que transfieren la presión a los cilindros de desbaste. El tren de laminación de cuatro cilindros ejerce una fuerza máxima de 80.000 kilonewtons. Esta situación es muy exigente, incluso para cojinetes de cilindros laminadores. Los cojinetes de cilindro laminador están ubicados en los lados de los cilindros auxiliares superior e inferior. Estos cojinetes se conocen como cojinetes de rozamiento Morgoil®.
Un circuito de lubricación asegura que los cojinetes Morgoil reciban la lubricación que necesitan. La temperatura de este circuito debería monitorizarse tanto en la entrada como en la salida. Un aumento del diferencial de temperatura indica un mayor nivel de rozamiento en el interior de los cojinetes, que puede provocar daños. Sin embargo, las condiciones ambientales que se dan en el tren de laminación dificultan un cableado seguro de los sensores de temperatura necesarios
La solución
Para la medición de temperatura, se utilizan termorresistencias TR15 con una vaina soldada y una electrónica inserta reemplazables. Ya han probado su valor cientos de veces en aplicaciones industriales exigentes. Cada sensor de temperatura está dotado de un adaptador que permite la transmisión de datos basada en el estándar WirelessHART. Debido a las limitaciones de espacio y las eventuales restricciones de comunicación por radio, no es recomendable instalar el adaptador directamente en el sensor de temperatura.
El adaptador no solo facilita la transmisión de datos, sino que también alimenta el equipo conectado desde la batería integrada en el adaptador
Detalles de la solución
Cada adaptador funciona como transmisor y receptor y garantiza que los datos puedan transmitirse a la gateway de WirelessHART, incluso cuando no es posible la comunicación directa por radio. La gateway de WirelessHART constituye el punto de acceso central a la red WirelessHART y posibilita la comunicación. La gateway asigna automáticamente las rutas de comunicación en la red, así como los tiempos para los paquetes de datos.
Esto significa que los puntos de medición pueden ser actualizados con facilidad. Los valores medidos se visualizan en un módulo de registro de indicación gráfico Memograph RSG40 desde la gateway mediante Modbus RTU. A partir de ahí, se pueden transferir a los sistemas de control. Los ocho valores medidos se monitorizan constantemente. Si se sobrepasa un umbral establecido, se dispara una alarma desde el sistema de control.
Ventajas
Esta solución garantiza la detección de posibles daños inminentes en los cojinetes de rozamiento con poco esfuerzo de instalación y puesta en marcha, y puede iniciarse una intervención de mantenimiento de un modo predictivo. Este tipo de cojinetes de rozamiento, su instalación y retirada, así como los tiempos de parada asociados, son extremadamente caros.