Separaciones optimizadas de gas y petróleo con monitorización precisa
Maximice el rendimiento de la separación, minimice los costes operativos con tecnologías de medición inteligentes
La separación del agua y los sedimentos que hay en los hidrocarburos líquidos y gaseosos es una operación desafiante. En aplicaciones de la industria del Oil & Gas solo es posible alcanzar una ejecución óptima con un separador mediante la monitorización fiable y precisa de múltiples parámetros, incluidas la temperatura, la presión, el nivel, el caudal y la interfase. Cuando distintas interfases dan paso a un gradiente continuo, la medición puede resultar enormemente compleja, posible solo gracias a un know-how experto y la aplicación de tecnología especializada. Nosotros combinamos ambas capacidades para la ejecución óptima de la separación.
2.200
USD/día
es el número de dólares que se gastan al día en demulsificantes
Cómo le podemos ayudar
Un amplio portfolio de tecnologías de medición líderes en su clase y altamente fiables capaces de cubrir las variables de cualquier etapa del proceso proporcionado por Endress+Hauser permite ejercer un control efectivo de la separación del hidrocarburo, el agua, el gas y la arena.
Identifique las capas de sedimento y de líquido y sus espesores, optimice la inyección de agentes demulsificantes y antiespumantes
Estándares abiertos para una integración fácil y un control flexible
Sencilla instalación a posteriori para la solución de perfilador
Asegure la conformidad con las normas medioambientales
Applications
Proceso de separación de petróleo pesado y extrapesado*
Las tecnologías de medición tradicionales presentan limitaciones en la separación de petróleo pesado y extrapesado, no solo por su incapacidad para proporcionar datos de proceso completos. La necesidad de instalar estas tecnologías en el separador introduce la posibilidad de ensuciamiento.
*Pesado: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extrapesado: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Nuestra experiencia en el campo
Instalado fuera del depósito de separación, el sistema Gamma de perfilado de densidades de Endress+Hauser es una solución preferida para la monitorización de procesos de separación de petróleo pesado y extrapesado.
Evite imprecisiones de medición causadas por la presencia de suciedad y adherencias
Garantice la continuidad del proceso de separación
El proceso de separación de petróleo medio resulta complejo por la necesidad de medir con exactitud tanto el nivel total como la interfase, lo que es imposible con un solo equipo. Es más, siempre hay presente una capa de emulsión, y si supera los 5 cm (2 pulgadas) de espesor, un equipo de radar por onda guiada será incapaz de medir la interfase.
*Medio: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ha desarrollado tecnologías específicamente diseñadas para superar los desafíos únicos que presentan los procesos de separación de petróleo medio.
Simplifique el proceso de separación de petróleo medio con un único equipo
Monitorice la interfase a través de cualquier capa de emulsión con nuestra tecnología de onda de radar guiado multiparamétrica
Minimice los tiempos de parada del proceso y reduzca los costes operativos
La mayoría de separadores de petróleo ligero horizontales de hoy están equipados con dispositivos de control de densidad o de nivel mecánicos. Los equipos mecánicos presentan limitaciones y necesitan tanto adaptaciones específicas según el API del petróleo que va a medirse como mantenimiento regular en curso.
*Ligero: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)
Nuestra experiencia en el campo
Con el uso de la medición de nivel por radar guiado, los equipos de Endress+Hauser superan las limitaciones que presentan los equipos mecánicos para optimizar los procesos de separación de petróleo ligero.
Use Levelflex FMP55, el nuevo estándar en medición de interfases
Ahórrese tiempos de parada para adaptaciones de instrumentos al activar la salida
La obtención del máximo de recursos es su interés principal; la asistencia en ese proceso es el nuestro. Nuestras soluciones de automatización de procesos le ayudan a mantener una operación segura, eficiente y limpia. Además. cuando se jubila un miembro valioso del equipo, los conocimientos adquiridos no son siempre fáciles de sustituir. Es por esto que nuestra división de servicios puede ayudarle a cubrir necesidades de inspección, puesta en marcha, ingeniería y calibración, además de programas de formación para futuros empleados.
Más de 300
sistemas de medición de la interfase radiométricos y de perfilado de densidades instalados en todo el mundo
8.500 l
de demulsificantes ahorrados en un año, que corresponde al 10 %
5 %
menor riesgo de formación de espuma en el interior del separador
Navegue por nuestro portfolio
Análisis
Análisis
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Eficiencia
Maximice la eficiencia de su planta de procesamiento de gas natural
Maximice su productividad en facilidades de procesamiento, licuefacción de gas natural e instalaciones de GNL con las soluciones de medición de Endress+Hauser.
Necesita dispositivos de medición y soluciones de automatización que le permitan controlar y operar eficientemente procesos complejos de refinería. Nuestra oferta mejorará la disponibilidad y seguridad de su planta.
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Endress+Hauser confía en ayudarle a alcanzar sus objetivos operativos a lo largo del ciclo del agua mediante la combinación de una innovadora cartera de instrumentos de medición, servicios especializados y experiencia en el sector.
Química: Asociarse para un éxito sostenible
Química: Asociarse para un éxito sostenible
Optimice sus recursos y maximice el rendimiento de su planta. Más información
Potencia y energía: Potenciar el futuro
Potencia y energía: Potenciar el futuro
Ud. aporta energía al mundo; nosotros le aportamos know-how en aplicaciones para su central eléctrica, como: vapor (carbón, gas y combustible líquido), turbina a gas de ciclo combinado, conversión de residuos sólidos - energía, hidroeléctrica y nuclear.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .