Altas temperaturas, metal fundido y cargas pesadas; la producción de acero es un trabajo de desgaste tanto para las personas como para las máquinas. Así que, lógicamente, la seguridad y disponibilidad son algunas de las prioridades máximas para los directores de plantas siderúrgicas. No solo para evitar accidentes potencialmente mortales, sino también para garantizar que la producción en un contexto extremadamente competitivo nunca se detenga. Para ello necesita equipos de medición robustos que proporcionen datos fiables, así como soluciones de control inteligentes.
Hechos clave
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Monitorización segura de los circuitos de agua de refrigeración críticos
El mal funcionamiento de los circuitos de agua puede ser muy peligroso tanto para los equipos como para el personal. Especialmente en una planta siderúrgica, donde se usan para controlar las muy altas temperaturas de varios tipos de refrigeración de lanzas de oxígeno en convertidores y paneles de pared y techo de hornos de arco eléctrico. Además, la calidad del agua debe monitorizarse regularmente para prevenir el crecimiento de algas o incluso bacterias infecciosas como la legionela.
Nuestra experiencia en el campo
Los sensores para monitorizar estos procesos fueron desarrollados para soportar las duras condiciones en una planta siderúrgica.
- Nuestra solución de detección de fugas mide los caudales de entrada y salida del circuito mediante caudalímetros adecuados, ya sea electromagnéticos o ultrasónicos. Las temperaturas de entrada y salida se obtienen de sensores montados cerca de los caudalímetros.
- La calidad del agua del circuito de refrigeración se controla mediante la monitorización de parámetros como el pH, la acumulación de silicato y el oxígeno. Nuestro portfolio de análisis de líquidos, que incluye sensores y transmisores digitales, permite una medición fiable.
Medición de nivel de ácido y prevención de sobrellenado
La creación de láminas de metal de alta calidad incluye el decapado. Este paso del proceso utiliza diferentes tipos de ácidos para eliminar las impurezas. El manejo de estos ácidos plantea un desafío ambiental y un problema de seguridad. Sobre todo, los depósitos de almacenamiento de ácido deben ser monitorizados de cerca para evitar un sobrellenado.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece instrumentos de nivel de radar que están diseñados específicamente para soportar productos corrosivos y ofrecerle asistencia en la instalación para obtener resultados fiables.
También ofrecemos una solución completa de automatización de protección contra sobrellenado que lo ayudará a cumplir con los requisitos de prevención y le ahorrará tiempo y dinero.
- Medición de nivel fiable sin contacto
- Nuestro sistema de prevención de sobrellenado cumple con las normas API2350 y WHG y cuenta con el certificado SIL3 conforme a la norma IEC 61511.
Instrumentos certificados con SIL
El control del proceso es tan bueno como los instrumentos que se utilizan. Para evaluar un sensor, los operadores pueden confiar en estándares de la industria como el IEC 61511. Este describe los niveles de seguridad integral (SIL) que son un punto de referencia establecido para la integridad de la seguridad de un sistema.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser tiene uno de los portfolios más completos de instrumentos con certificación IEC 61508 creados de acuerdo con la seguridad desde los estándares de diseño. Para el desarrollo de hardware y software, hemos implementado medidas estandarizadas para evitar fallos sistemáticos y controlar fallos aleatorios. Descubra más sobre nuestro portfolio SIL.
Monitorización online de los puntos de medición
Una de las formas básicas para mejorar la seguridad de los empleados es reducir el tiempo que pasan en zonas con peligro de explosión.
Nuestra experiencia en el campo
Las nuevas tecnologías de medición online y digitales le permiten controlar sus procesos de forma remota. Endress+Hauser ha desarrollado varios servicios digitales para respaldar sus operaciones.
- Obtenga más información sobre nuestros servicios digitales Netilion y nuestras tabletas industriales para una monitorización y configuración adecuadas.
Ventajas
La seguridad y la disponibilidad de la planta son temas delicados que exigen un colaborador en el que poder confiar, que no esté interesado en las ganancias a corto plazo sino en el desarrollo de relaciones sostenibles. No busque más, porque Endress+Hauser ha sido un colaborador fiable de las empresas siderúrgicas durante más de 60 años en más de 100 países. Clientes de todo el mundo confían en nuestros instrumentos y soluciones, diseñados según las exigencias específicas de cada sector industrial.
Hechos clave
200.000+
sensores de temperatura instalados en todo el mundo en procesos de producción de acero críticos para la seguridad.
Hechos clave
55.000
sensores inteligentes integrados en 65 proyectos de optimización digital.
Hechos clave
2,6 mill.
de instrumentos de campo suministrados a operaciones de mineral y metal solamente desde 2007.
Cómo le podemos ayudar
Cumpla los estándares de seguridad funcional IEC/EN 61508 (categorización de procesos peligrosos conocidos como SIL - Nivel de seguridad integral) e IEC/EN 61511 (seguridad de proceso utilizando instrumentos conocidos como Sistemas instrumentados de seguridad) según EN 13849 con expertos en procesos que le guían en cada paso del camino para la selección de los mejores instrumentos, servicios y paquetes de soluciones optimizados para la industria de nuestro portfolio completo basado en más de 60 años de experiencia.
- Monitorización segura de los circuitos de agua de refrigeración críticos
- Medición de nivel de ácido y prevención de sobrellenado
- Instrumentos certificados con SIL
- Monitorización online de los puntos de medición