Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Garantice el cumplimiento normativo a lo largo de la cadena de valor del CO₂

Domine el almacenamiento y transporte de dióxido de carbono con una instrumentación de proceso de vanguardia

Instalación portuaria industrial
Introducción

Garantice el cumplimiento de la logística del CO₂ gracias a mediciones precisas.

Tras la captura del CO₂, es fundamental monitorizar su calidad y volumen como parte de los acuerdos de custody transfer entre el emisor y la empresa de transporte. El CO₂ purificado puede transportarse mediante tuberías, así como por tren, camión y barco. Aunque el transporte incluya diferentes etapas, las tuberías siguen siendo el método que se utiliza habitualmente para mover grandes volúmenes de CO₂ en fase densa. Una vez que llega a su destino final, el CO₂ suele almacenarse en formaciones rocosas y salinas subterráneas, tanques y depósitos de petróleo y gas agotados. La calidad y el volumen de CO₂ se verifican nuevamente durante el proceso de almacenamiento para garantizar que se cumplan los valores establecidos.

Sistema de medición del caudal

Mida con precisión el caudal de CO₂ en fase densa

La medición del caudal de CO₂ en fase densa es crucial en el transporte a larga distancia mediante tuberías. En esta fase, el CO₂ tiene una viscosidad similar a la de un gas, pero una densidad más cercana a la de un líquido, lo que dificulta su medición. Dada la inusual variación en las propiedades termofísicas del CO₂ en fase densa, es esencial controlar de forma precisa la temperatura y la presión. El sistema de medición del caudal para aplicaciones de custody transfer incluye:

  • Medidores de caudal másico Coriolis que garantizan una medición precisa del CO₂ en fase densa
  • Skid completo de medición de alta presión (hasta 250 bar). Este incluye todas las tuberías, accesorios para las tuberías, válvulas y otros equipos de proceso asociados que cumplen la norma ASME CL 2500.
  • Cumple con las normas y homologaciones establecidas para las aplicaciones de custody transfer, con partes en contacto con el producto y un analizador basado en láser para la medición de la calidad
  • Garantice la calidad del CO₂ gracias a la medición de humedad basada en TDLAS

Mostrados 0 de los 0 productos

Análisis óptico

Proteja su infraestructura de tuberías frente la corrosión

Los contaminantes presentes en el CO₂ capturado pueden provocar una corrosión peligrosa en las tuberías de acero. El exceso de sulfuro de hidrógeno (H₂S), humedad (H₂O) y oxígeno (O₂) facilitan la formación de ácidos agresivos en la tubería. Con el transcurso del tiempo, la corrosión que provocan estos ácidos da lugar a fugas o fallos estructurales en las tuberías. Los analizadores de gases con tecnología óptica, como TDLAS y QF, ofrecen las siguientes ventajas:

  • Medición de trazas de H₂O y H₂S en matrices de CO₂
  • Gracias a su elevada precisión, la tecnología TDLAS elimina la necesidad de calibración en campo
  • La medición de O₂ mediante tecnología QF óptica no se ve afectada por las interferencias de gases ácidos
  • Respuesta rápida sin piezas móviles ni consumibles
  • Medición fiable con calibración de fábrica, trazable al NIST

Mostrados 0 de los 0 productos

Nivel

Medición precisa y segura del nivel de CO₂ líquido

El CO₂, que se transporta principalmente en forma líquida en buques marítimos, plantea unos desafíos únicos en cuanto a su almacenamiento y manipulación dada su baja temperatura y constante dieléctrica. La tecnología de radar de onda guiada de Endress+Hauser proporciona una medición estable del nivel de líquido que ofrece las siguientes ventajas:

  • El algoritmo patentado de evaluación del final de la sonda y una sonda coaxial garantizan una medición estable
  • Los resultados no se ven afectados por las fluctuaciones en la densidad y la temperatura del proceso
  • Diseño sin mantenimiento y sin partes móviles para una mayor seguridad y disponibilidad

Mostrados 0 de los 0 productos

Temperatura

Evite el cambio de fase del CO₂ gracias a la medición de temperatura

El diagrama de fases del dióxido de carbono es comparable al del agua. En condiciones ambientales, el CO₂ es un gas y la licuefacción solo se produce entre el punto crítico y el punto triple. Por eso, es esencial garantizar una medición precisa de la temperatura para evitar cambios de fase durante el almacenamiento y transporte de CO₂, y optimizar así la seguridad y la eficiencia. Nuestra instrumentación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas:

  • Barrera de proceso secundaria con indicación de fallos que ofrece información relevante sobre la condición de estado
  • iTHERM QuickNeck: ahorro de tiempo y dinero gracias a una recalibración sin herramientas
  • Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE107
  • Protección contra sobretensiones
  • Certificado SIL según IEC 61508:2010

Mostrados 0 de los 0 productos

¿Está planificando un proyecto? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto

Nuestros expertos en industrias locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Obtenga más información sobre la captura de carbono