El transmisor está diseñado para la transformación de una señal de sensor de termopar (TC) en un rango de medición fijo. La señal de salida normalizada utilizada para la medición de procesos es una señal de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, sencilla y económica, así como valores medidos fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Transmisor de temperatura para cabezal de rango fijo para convertir una señal de entrada de TC en una señal de salida analógica de 4 a 20 mA
Input: termopar (TC)
Ventajas
Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente
Información sobre fallos en caso de rotura del sensor o de cortocircuitos según NAMUR NE 43
Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE
Certificado Ex para zonas en peligro de explosión: ATEX Ex ia y zonas 22 pulverulentas según EN 50281-1; FM IS; CSA IS
Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura, por lo que es esencial medir con precisión la temperatura en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.
Nuestra sonda de temperatura no invasiva puede adaptarse fácilmente a las tuberías existentes e integrarse sin dificultad en el sistema de control, facilitando así un funcionamiento en espera eficiente de un turbogrupo.
La sonda de temperatura no invasiva iTHERM SurfaceLine TM611 mide la temperatura con precisión y rapidez, optimizando el rendimiento y la eficiencia del intercambiador de calor.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
8 … 35 V CC (versión estándar) 8 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)
Instalación
Cabezal de conexión de tipo B
Precisión
(Tipo K) <= 0,5 K (Tipo K) <=0,9 °F
Aislamiento galvánico
sí
Certificación
Homologación UL Comp UL Ex IS UL Ex NI GOST Ex i Certificado para aplicaciones marinas Metrología GOST FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA universal NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 GL (German Lloyd)
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosi on-hazardous areas (II 3D).
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .