Este robusto termómetro está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable.
Aplicaciones exigentes
La industria de procesos Oil & Gas
Rango de medida: -200 a +600 °C (-328 a 1.112 °F)
Rango de presión hasta 100 bar (1.450 psi)
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos
Alto nivel de flexibilidad gracias al su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura, por lo que es esencial medir con precisión la temperatura en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.
Nuestra sonda de temperatura no invasiva puede adaptarse fácilmente a las tuberías existentes e integrarse sin dificultad en el sistema de control, facilitando así un funcionamiento en espera eficiente de un turbogrupo.
Cómo la monitorización de la temperatura en el interior del gasificador ayuda a aumentar la seguridad y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
La temperatura interior de los reactores durante la reacción del azufre debe monitorizarse de forma continua y precisa para evitar paradas de la planta y optimizar el consumo energético.
tipo EUA métrico portasondas de temperatura modular para condiciones de proceso extremas apto para zonas con peligro de explosión apto para presiones de proceso elevadas conexión a proceso roscada con cuello termopozo / tubo de protección incluido (metal)
termopozo / tubo de protección
material de la barra (perforada)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
Omnigrad S -TR66 Termómetro RTD con certificado EEx-d o EEx-ia, elemento de inserción termométrico recambiable, vaina tipo barra, conexión a proceso: con rosca o con brida Electrónica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .