Cubemass C es el sensor ideal para la medición de los caudales más pequeños en patines, bancos de prueba y robótica industrial. Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Con su transmisor compacto, Cubemass C 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un punto, visualización remota, mejores opciones de conectividad. La tecnología Heartbeat permite una medición fiable y una verificación conforme.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición de cantidades de líquidos y gases exactamente más pequeñas.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.
Indicador retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Instalación que ahorra espacio- diseño compacto de un solo tubo
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Adecuado para skid - sensor de peso reducido
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Portafolio de productos Ethernet APL
Ethernet se prepara para la industria de procesos: Ethernet APL garantiza una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. De esta forma hace posible la comunicación a alta velocidad a nivel de campo.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr. Endress+Hauser le ofreció la solución ideal con su caudalímetro "clamp-on" por ultrasonidos.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)"
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Tántalo: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Circonio: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación Display remoto disponible
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de doble pulso (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso. Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible.
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
3 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva) Doble salida de pulsos (activa/pasiva) Salida de relé
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .