Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Optimice la eficiencia de las calderas en aplicaciones auxiliares

La eficiencia de las calderas comienza con mediciones de calidad y datos en tiempo real

Personal de planta en aplicación auxiliar de vapor
Agua de alimentación de calderas ©Endress+Hauser
Eficiencia de calderas y control del agua de alimentación

¿Cuál es mi primer paso para conservar energía en los servicios públicos?

¿No sabe cuánta energía consumen las aplicaciones auxiliares de su planta? No saber dónde se utiliza la energía provoca pérdida de recursos, ineficiencias de productividad y un consumo energético innecesario. ¿Cómo pueden garantizar los gerentes de planta e ingenieros un uso óptimo de la energía y los recursos en las aplicaciones auxiliares? Hay gran variedad de aplicaciones auxiliares que explorar para descubrir ahorros energéticos. La eficiencia de las calderas y la calidad del vapor son un buen punto de partida.

Aumentar la eficiencia de las calderas para un rendimiento óptimo

Determinar dónde están los problemas y medir el consumo de vapor en todo el sistema requiere contar con instrumentos. La dificultad de mejorar la eficiencia reside en que se ve afectada por muchas variables. De hecho, cuando se considera un sistema de vapor al completo, casi todo afecta a la eficiencia de una forma u otra, desde la temperatura del aire de combustión en al caldera hasta un fallo en un purgador de vapor en el extremo de una línea de distribución.

Mapa de proceso de la eficiencia de calderas ©Endress+Hauser

Mejorar la eficiencia de las calderas: monitorizar con instrumentos inteligentes

Las calderas suelen contar con instrumentos estándar. Sin embargo, el control de la caldera se puede mejorar añadiendo instrumentos más sofisticados con capacidades de monitorización avanzadas. Seleccionar los instrumentos adecuados permite al personal de planta monitorizar el consumo energético específico y la eficiencia de la caldera.

Fracción de sequedad ©Endress+Hauser

La fracción de sequedad afecta a la eficiencia de las calderas

Monitorizar la fracción de sequedad es vital para la eficiencia de una caldera. El vapor seco frente al vapor húmedo puede determinar la eficacia y eficiencia con las que opera su aplicación auxiliar, y puede aumentar o reducir significativamente el consumo energético y los costes. La pérdida de energía, transferencia de calor, corrosión y consumo de vapor pueden afectar a la eficiencia de las calderas. Controlar el agua de alimentación, la separación de vapor y el funcionamiento correcto de la caldera puede aumentar la eficiencia y rendimiento generales.

Si la fracción de sequedad solo es del 90 %, esto quiere decir que un 10 % de la energía que los consumidores creen que está disponible ya se ha perdido. Asimismo, los caudalímetros tradicionales presentan un error de medición mayor, normalmente del 5 al 8 %, por la fracción líquida que sale de la caldera.

caldera, vapor, aplicación auxiliar, energía

La calidad del vapor afecta a la seguridad de todo el sistema

Para optimizar la vida útil, disponibilidad, eficiencia y seguridad general de la caldera, es esencial llevar a cabo un análisis completo del agua y el vapor. Los sistemas SWAS Compact ofrecen un análisis completo de los ciclos de agua/vapor, lo que abarca la preparación de muestras para parámetros de medición como la conductividad de cationes, pH, oxígeno disuelto, turbidez, sodio, sílice, fosfato, redox, amonio, dureza, hierro, cobre y mucho más.

Obtenga transparencia e información sobre su proceso y aumente la seguridad con estos instrumentos

La gestión energética industrial del vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales comienza por los instrumentos adecuados 

Envíe el formulario para comenzar la descarga

Analice los desafíos de su producción con nuestro experto

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están listos para prestarle asistencia.

Conozca más sobre los ahorros energéticos en aplicaciones auxiliares