Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El sensor puede instalarse en contacto directo sin termopozo o, donde la aplicación lo requiera, en el interior de un termopozo separado mediante sujeción por resorte. Flexibilidad de configuración.
Química fina
Industria petroquímica
Centrales de generación de energía
Ingeniería medioambiental
Rango de medida: –40 a 1.100 °C (–40 a 2.012 °F)
Rango de presión estática de hasta 75 bar dependiendo de la conexión a proceso utilizada
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente
Para conexión enchufable o roscada con racord de compresión deslizable.
La capacidad de las sondas de temperatura para detectar el sobrecalentamiento de las tuberías puede puede conllevar un ahorro energético considerable, así como una mayor eficiencia de los procesos y una mejora en la calidad del producto
Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura, por lo que es esencial medir con precisión la temperatura en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.
Nuestra sonda de temperatura no invasiva puede adaptarse fácilmente a las tuberías existentes e integrarse sin dificultad en el sistema de control, facilitando así un funcionamiento en espera eficiente de un turbogrupo.
Cómo la monitorización de la temperatura en el interior del gasificador ayuda a aumentar la seguridad y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
tipo métrico portasondas de temperatura modular para condiciones de proceso extremas apta para zonas con peligro de explosión conexión a proceso roscada sin cuello
termopozo / tubo de protección
sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
3,0 mm (0,12") 6,0 mm (0,24")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Tubería/termopozo protector del material
1.4404 (316L) Hastelloy 600 (2.4816)
Conexión a proceso
rosca macho: NPT1/2" NPT3/4" conector de compresión: NPT1/2" NPT3/4"
Forma de la Punta
recta ahusada
Rango de temperatura de operación
Tipo K: –40 °C … 1.100 °C (–40 °F … 2012 °F) Tipo J: –200 °C … 750 °C (–328 °F … 1.382 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
Tiempo de respuesta
en función de la configuración t50 = 3 s t90 = 7 s
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Aprobaciones Ex
ATEX II IECEx NEPSI EAC Ex A prueba de explosiones
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronics
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .