Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,5 % (estándar), ±0,15 % (opcional)
Caudal másico (gas): ±1 % -
Rango de medición
de 0 a 180.000 kg/h (0 a 6.615 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 40K
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
Promass K es la solución Coriolis económica para tareas básicas de medición de caudal másico. Proporciona una medición fiable en aplicaciones básicas que incluyen aire, gas, combustible y agua. Con su claro diseño de hardware y software, Promass K 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. La tecnología Heartbeat permite la fiabilidad de las mediciones y la ampliación de los ciclos de recalibrado.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición de líquidos y gases en procesos de fluidos de servicio y aplicaciones básicas
Propiedades del equipo
Sensor compacto de doble tubo
Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi)
Integración en sistema con HART, Modbus RS485
Configuración flexible con app y con indicador opcional
Ventajas
Equipo económico para uso genérico, una alternativa a los caudalímetros mecánicos
Menor cantidad de puntos de medición: medición de variables múltiples (caudal, densidad, temperatura)
Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida
Usabilidad óptima: configuración desde dispositivos móviles y SmartBlue App o el indicador de pantalla táctil
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promass K 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro Coriolis
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
TI01581DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promass K 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro Coriolis Modbus RS485
EN ES 03/10/202212/07/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA02075DES_0322-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promass K 10
Caudalímetro Coriolis
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
TI01581DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promass K 10
Caudalímetro Coriolis
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02074DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promass K 10
Caudalímetro Coriolis
Modbus RS485EN ES 03/10/202212/07/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA02075DES_0322-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
GP01160DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01159DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Promass K
Sensor de Coriolis
EN ES 01/07/2021Idioma:
Español
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
754.4 KB
Nombre del archivo:
KA01491DES_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor CoriolisEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01498DES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
Transmisor con sensor CoriolisEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01500DES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Alteration of the display module
Proline 10
EN ES 15/03/202403/10/202201/04/2022Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
874.5 KB
Nombre del archivo:
EA01362DA2_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing the transmitter, Ex db eb
Proline 10
EN ES 04/04/202220/08/2021Idioma:
Inglés
Versión:
04/04/2022
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01371DA2_0222-00.pdf
-