Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda compacta de temperatura TMR35 sanitaria

TMR35
Termómetro compacto

Termómetro compacto métrico RTD 4-20 mA para aplicaciones higiénicas

TMR35 -
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    sonda de temperatura compacta
    tiempo de respuesta rápido
    diseño higiénico
    conexión a proceso higiénica
    con o sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no diseñado para su uso con termopozo)
    destinado al uso con termopozo
    termopozo en T/angular incluido

  • Inserto / sonda

    versión de tubería, cables aislados, no flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 600,00 mm (23,62")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    higiénico:
    sistema de sellado cónico G1/2" (metal)
    conexiones clamp conforme a ISO 2852 / DIN 32676
    unión de la tubería atornillada conforme a DIN 11851
    Varivent

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,4 μm (16 μin)
    0,8 μm (32 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no (señal de 4 … 20 mA)

  • Certificación

    3A
    Certificado para aplicaciones marinas
    UL 3111-1
    EAC