![LevelflexFMP51 - Radar guiado LevelflexFMP51 - Radar guiado](/__image/a/27398/k/1813b3981b3fbeccf17822acd0482dca174e0abc/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Levelflex_FMP51_Thread_PP_1.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable <= 15 m (49 pies): +/- 2 mm (0.08")
Sonda de cable > 15 m (49 pies): +/- 10 mm (0.39")
Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2") -
Temperatura del proceso
-50...+200 °C
(-58...+392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...40 bar
(Vacío...580 psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla: 10 m (33 ft) mín. DK>1,6
Cable: 25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK>1,9
Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda de cable:
304, 316L, Aleacion C, Cerámica
Sonda coaxial:
316L, Aleacion C, Cerámica, PFA
Ámbito de aplicación
Levelflex FMP51 para medición de nivel incluso bajo condiciones de proceso extremas como
alta temperatura y alta presión en la industria de proceso. FMP51 ofrece una fiabilidad máxima incluso en el caso de superficies en movimiento o presencia de espuma o cuando diversos obstáculos del depósito interfieren con la medición. Levelflex FMP51 se usa la para la medición de nivel de líquidos, pastas y lodos, pero también para la medición de la interfase. La medición no se ve afectada por condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni la presencia de gases o vapores.
Versión con varilla, cable o sonda coaxial.
Conexiones a proceso: roscas o brida
Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Rango de medida máximo: varilla 10 m (33 pies), cable 45 m (148 pies), sonda coaxial 6 m (20 pies)
Precisión: ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, Certificado para aplicaciones marinas, protocolo de linealidad a 5 puntos
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3
Heartbeat Technology para una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo guiado por menú (en planta o mediante el sistema de control)
Los test de prueba SIL y WHG más fáciles del mundo, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Versión en español - 12/2022
Radar de onda guiada
EN ES 13/12/202230/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
BA01001FES_2422-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Versión en español - 02/2023
Transmisor por microondas guiadas
EN ES 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Idioma:
Español
Versión:
22/02/2023
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
TI01001FES_2822-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP51 Modbus
Radar de onda guiada
EN ES 30/06/202212/04/202228/02/2019Idioma:
Español
Versión:
12/04/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
TI01454FES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Transmisor por microondas guiadas
EN ES 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Idioma:
Español
Versión:
22/02/2023
Tamaño del archivo:
4.9 MB
Nombre del archivo:
TI01001FES_2822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN ES 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2017
Tamaño del archivo:
82.6 KB
Nombre del archivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/02/2023
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA01006FES_2022-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Accessory
Centering star PEEK
EN ES 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Idioma:
Inglés
Versión:
27/02/2014
Tamaño del archivo:
99.3 KB
Nombre del archivo:
BA00377FA2_1414.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN ES 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Idioma:
Español
Versión:
21/02/2023
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
BA01052FES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Radar de onda guiada
EN ES 13/12/202230/06/202212/04/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
13/12/2022
Tamaño del archivo:
5.3 MB
Nombre del archivo:
BA01001FES_2422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Levelflex FMP51 Modbus Manual de instrucciones
Transmisor por microondas guiadas
EN ES 12/04/202204/03/2019Idioma:
Español
Versión:
04/03/2019
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA01957FES_0119.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP5x Modbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 04/03/2019Idioma:
Inglés
Versión:
04/03/2019
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
GP01140FEN_0119.pdf
-